- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 디스플레이를 보유한 적외선 온도센서
- TW7001
적외선 온도센서
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
적외선 온도센서
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
- 매우 높은 온도의 개체를 안정적이고 비접촉으로 감지
- 철강 및 유리 산업의 어플리케이션용
- 누름 버튼 및 디스플레이를 통한 스위칭 온도를 직관적으로 설정
- 2개의 스위칭 출력의 스위치 지점은 독립적으로 조정할 수 있음
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징 및 긁힘 내성을 갖춘 정밀한 렌즈
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
어플리케이션
어플리케이션 | 템퍼링 온도; 흑연; 세라믹; 금속; 단조; 소결; 열처리; 롤링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...34 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30; (24 V) |
보호 클래스 | III |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
입력
Tes | U(테스트) > 9 V의 경우 테스트 기능 활성화 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
파장영역 [µm] | 1...1,7 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
공장설정 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
증분 |
|
스위칭 출력 해상도 [K] | 10 |
---|---|
디스플레이 해상도 [K] | 10 |
정확성 / 편차
정확성 [K] | < ± 1 %; (측정영역 최종값 (방출정도 = 1 그리고 T = 23°C)) |
---|
반응시간
반응시간 [ms] | 2 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|---|
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...65 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...80 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (비응축) |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 116,9 |
기계적 데이터
무게 [g] | 433,5 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 189 | |
스레드 지정 | M30 x 1,5 | |
재질 | 스레드 슬리브: 스텐레스 (1.4305 / 303); 폴리에스터 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12 |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|