- 제품
- UE0009
미러 반사형 센서
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
미러 반사형 센서
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
- 긴 범위
- 누름 버튼을 통한 직관적인 감도 설정
- 스위칭 상태와 기능을 확인하기 위한 LED 디스플레이
- 결합된 AC/DC 출력 단계 제공
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
출력 기능 | light-on 모드 |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 8 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 8 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,7 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 25 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 3; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 262 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 249,476 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|