• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 초음파 센서
  4. 모든 초음파 센서
  5. UGT209

초음파 센서

UGT209

UGC00300FOKG/US

초음파 센서

UGT209

UGC00300FOKG/US

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
  • 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
  • 개체의 색상, 투명도 또는 표면 특징에 관계없는 비접촉 감지
  • 프로그래밍 배선을 통한 장치 기능의 손쉬운 조정
  • 스위칭 상태와 에코를 표시하는 선명하게 보이는 LED
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
검출간격 [mm] 40...300; (목표점(타깃): 200 x 200 mm)
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 60,5
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] < 35
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 0,3
주파수 전환기 [kHz] 300
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1
입력
동기화 입력 아니오
다중 입력 아니오
출력
출력의 전체 수 1
전기적 디자인 NPN
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 8
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 40...300; (목표점(타깃): 200 x 200 mm)
사각 지대 [mm] 40
원통형 조리개 각도 [°] 15; (±2)
90° 각도 센서/물체로 부터 최대 편차 [°] ± 4
정확성 / 편차
온도 보상 yes
히스테리시스 [%] < 1
접합점 드리프트 [%] -5...5
반복성 1 %
해상도 [mm] 2
참고 최소 20분의 웜업 시간후에 표시된 값에 도달합니다.
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
저장온도 [°C] -30...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 A 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm 진폭, 진동 주기 5분, 공진시 또는 55 Hz의 경우 축당 30분
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
MTTF [년 (해)] 202
UL 인증서
Ta -20...70 °C
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 55,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 60,5
스레드 지정 M18 x 1
재질 PBT; PA; 에폭시(epoxy) 유리 세라믹
조임 토크 [Nm] 1
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
반향 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2, 플라스틱
고무 와셔: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
1: 거리
2: 범위
3: switch-on / switch-off 그래프
4: 목표점(타깃) 100 x 100 mm
5: 검출영역에서 타겟의 50 %
6: 세트 포인트