초음파 센서
UGT591
UGQ01200F2KG/US
초음파 센서
UGT591
UGQ01200F2KG/US
- 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 금속 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
- 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 및 확장 가능한 아날로그 출력 제공
- 개체의 색상, 투명도 또는 표면 특징에 관계없는 비접촉 감지
- 누름 버튼을 통한 직관적인 감지 범위 설정
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
검출간격 [mm] | 80...1200; (목표점(타깃): 200 x 200 mm) |
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
크기 [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 35 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,3 |
주파수 전환기 [kHz] | 200 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널 |
전기적 디자인 | NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 3000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 80...1200; (목표점(타깃): 200 x 200 mm) |
---|---|
사각 지대 [mm] | 80 |
원통형 조리개 각도 [°] | 14; (±2) |
90° 각도 센서/물체로 부터 최대 편차 [°] | ± 4 |
정확성 / 편차
온도 보상 | yes |
---|---|
히스테리시스 [%] | < 1 |
접합점 드리프트 [%] | -5...5 |
아날로그 출력의 선형성 오류 [%] | ≤ 1 |
반복성 | 1 % |
해상도 [mm] | 3 |
참고 | 최소 20분의 웜업 시간후에 표시된 값에 도달합니다. |
반응시간
반응시간 [ms] | < 450; (아날로그 출력) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 190 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 97,5 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
크기 [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 에폭시(epoxy) 유리 세라믹 |
조임 토크 [Nm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
외부설정(Teach) 기능 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|