초음파 센서
UIT515
UIA08000HOKG/US
초음파 센서
UIT515
UIA08000HOKG/US
- 매우 광범위한 감지 범위
- 누름 버튼을 통한 직관적인 감지 범위 설정
- 스위칭 상태와 에코를 표시하는 선명하게 보이는 LED
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- 개체의 색상, 투명도 또는 표면 특징에 관계없는 비접촉 감지
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
검출간격 [mm] | 600...8000; (목표점(타깃): 1000 x 1000 mm) |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,3 |
주파수 전환기 [kHz] | 40 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
전기적 디자인 | NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 600...8000; (목표점(타깃): 1000 x 1000 mm) |
---|---|
사각 지대 [mm] | 600 |
원통형 조리개 각도 [°] | 10; (±2) |
90° 각도 센서/물체로 부터 최대 편차 [°] | ± 4 |
정확성 / 편차
온도 보상 | yes |
---|---|
히스테리시스 [%] | 1 |
접합점 드리프트 [%] | -5...5 |
반복성 | 1 % |
해상도 [mm] | 3 |
참고 | 최소 20분의 웜업 시간후에 표시된 값에 도달합니다. |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 135 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 437 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; 에폭시(epoxy) 유리 세라믹 |
조임 토크 [Nm] | 100 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
외부설정(Teach) 기능 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|