가속도계
VSA002
VIBRATION SENSOR
가속도계
VSA002
VIBRATION SENSOR
- 기계 및 장비의 안정적인 진동 감지를 위해
- 진동 센서용 진단 전자장치와의 연결용
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급과 광범위한 작동 온도 범위
- 높은 기계적 과부하 보호 성능을 갖춘 견고하면서 컴팩트한 스테인리스 스틸 하우징
- 매우 우수한 반복성 및 낮은 선형성 편차
제품 특성
진동 측정 영역 [g] | -25...25 |
---|---|
주파 영역 [Hz] | 1...10000 |
측정원칙 | 정전용량형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
디자인 | 외부 전자 진단기에 대한 연결 VSE |
어플리케이션 | 진동 검출 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
센서형태 | 마이크로 전자 기계 시스템 (MEMS) |
출력
아날로그 전류 출력 [mA] | 0...10 |
---|---|
최대 부하 [Ω] | 300 |
측정 범위 / 설정 범위
진동 측정 영역 [g] | -25...25 |
---|---|
주파 영역 [Hz] | 1...10000 |
측정원칙 | 정전용량형 |
민감도 [µA/g] | 142 |
측정 축 수효 | 1 |
정확성 / 편차
선형 편차 | 0,2 % |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -30...85 | |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 2642 |
기계적 데이터
무게 [g] | 87,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
마운팅 타입 | M16 x 1,5 | ||||
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||
조임 토크 [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,76 m, PUR, Ø 5 mm, screen됨; 최대 케이블 길이: 250 m; 스크린 (하우징에 연결) | |
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 250 m |