제품 특성
주파 영역 [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
통신 인터페이스 | Ethernet |
어플리케이션
디자인 | PC 소프트웨어를 통한 파라메터 세팅 VES004 |
---|---|
어플리케이션 | 지속적인 진동 모니터링 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 20 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC; (IEPE 입력이 사용되는 경우: 24 V + 20%; IEPE (Integrated electronics piezo-electric, 통합된 전자 압전) |
전류소모 [mA] | 200; ((24 V DC)) |
보호 클래스 | III |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 8; (구성가능) |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2; 동적 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
입력
입력의 전체 번호 | 6 |
---|---|
아날로그 입력 수 | 2 |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 |
아날로그 입력 해상도 | 12 |
동적 입력 수 | 4 |
동적 입력 - 신호 | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
동적 입력- 해상도 [bit] | 16 |
동적 입력 - 주파수 영역 [Hz] | 0,1...12000 |
동적 입력 - 샘플링 레이트 [kSamples] | 100 |
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2; (구성가능) |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
아날로그 출력 수 | 1; (구성가능) |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
주파 영역 [Hz] | 0,1...12000 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|---|
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
기록문(프로토콜) | EtherCAT |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | 0...60 |
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 91 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 413,2 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
마운팅 타입 | 레일; (TH35/EN60715) |
크기 [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
재질 | PA |
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 | yes |
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | Combicon: |
---|