가속도계
VSM102
VIBRATION SENSOR
가속도계
VSM102
VIBRATION SENSOR
- 두 축 동작에서 가속도 측정을 통한 최적의 상태 분석
- For connection to the VSE diagnostic electronics
- IEPE 인터페이스로 보편적으로 사용 가능
- 다양한 어플리케이션 시나리오를 위한 광범위한 측정 범위
제품 특성
진동 측정 영역 [g] | -40...40 |
---|---|
주파 영역 [Hz] | 1...4500 |
측정원칙 | 정전용량형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
바이어스 전압 DC [V] | 13...16 |
---|---|
작동 전류 [mA] | 4...10 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
센서형태 | 마이크로 전자 기계 시스템 (MEMS) |
측정 범위 / 설정 범위
진동 측정 영역 [g] | -40...40 |
---|---|
주파 영역 [Hz] | 1...4500 |
측정원칙 | 정전용량형 |
최대 직각 민감도 [%] | 5 |
측정 축 수효 | 2 |
정확성 / 편차
측정 민감도 | 100 mV/g |
---|---|
선형 편차 [간격의 %] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 1233 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
마운팅 타입 | M16 x 1,5 | ||||
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||
조임 토크 [Nm] | 8 | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |