안전 로프 비상 스톱 스위치
ZB0072
Rope Switch LH LED 110V AC
안전 로프 비상 스톱 스위치
ZB0072
Rope Switch LH LED 110V AC
- 광범위한 위험 영역 안정적으로 보호
- 컨베이어 벨트에서 사용
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 쉬운 로프 장력 설정
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 500 |
출력
전기적 디자인 | 스냅-액션 접점; 최대 스위칭 전압: 240 V; 스위칭 용량: 720 VA; 열 전류: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
출력 기능 |
|
||||
최소부하전류 [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
접촉 부하 | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (유도적 부하) | ||||
쇼트방지 | 아니오 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 1262,5 | ||
---|---|---|---|
재질 | 하우징: 알루미늄 다이캐스트 황색; 스위칭 접점: 은도금 | ||
서비스 수명에 대한 정보 |
|
||
설치위치 | 모든 | ||
로프 길이 | 125 m; (각 측면당) | ||
활성력 (Activation force) [N] | < 125; (장력: 130 N) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | 10 A; 빠른 작동 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm² |
---|