• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 밸브 센서
  4. 상승 스템 밸브용 밸브센서
  5. ZZ0214

상승 스템 밸브용 우치센서

ZZ0214

SET IX5010+E11900

상승 스템 밸브용 우치센서

ZZ0214

SET IX5010+E11900

  • 단일 및 이중 시트 밸브 및 다이아프램 밸브용 위치 피드백
  • 자유롭게 선택 가능한 스위칭 출력: 밸브 열림/닫힘, 시트 리프트
  • 3개의 바이너리 펄스 픽업 교체
  • 전체 측정 범위에 걸친 0.2mm의 해상도
  • 누름 버튼으로 밸브 위치 프로그래밍
  • ce
제품 특성
크기 [mm] 65 x 43 x 110
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
주변온도에 대한 참고사항
고정 부착시킨 케이블 일때
보호등급 IP 65; IP 67; (단지 밸브머리를 설치하는데 있어서 센서의 기계학적인 손상에 대한 충분한 보호가 제공되어 집니다.)
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV CD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV 커플링 집게
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
기계적 데이터
무게 [g] 491
크기 [mm] 65 x 43 x 110
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A