선박 자동화를 위한 센서 및 시스템
조선 산업계는 앞으로 몇 년 동안 역사상 가장 큰 구조적 변화를 겪을 것입니다. 미래의 선박은 하이브리드 드라이브 트레인 또는 순수 전기로만 구동되어 보다 환경 친화적이 됩니다.
ifm은 지능형 센서 및 시스템 솔루션을 갖춘 구동 기술, 배기가스 정화, 용수 처리, 폐수 설비 여과 시스템, 데크 장비 등 다양한 어플리케이션 전반에 걸쳐 조선산업 및 해당 공급업체를 지원합니다. 그 중 일부에는 드라이브 트레인과 유압 파워 팩 같은 중요한 자산에 대한 상태 모니터링이 포함됩니다.
ifm은 화물 선박, 공급선 컨테이너 선박, 요트, 유람선 및 페리에 자동화 기술을 갖추는데 필요한 기술과 경험을 갖추고 있습니다. 설치가 간편한 센서 및 시스템은 공해에서 가장 악천후 기후 조건을 견딜 수 있습니다.
센서 및 시스템은 DNV 및 Bureau Veritas로부터 해양산업에 필요한 인증서를 받았습니다.
ifm은 전세계 85여개국에서 8750여명의 직원이 근무하고 있습니다. 높은 제품 가용성으로 인하여 일반적으로 며칠 이내에 원하는 장소로 제품이 배송됩니다.