우수한 제품 품질 in Germany - 5 년 보증 |
기술 지원 |
높은 재고보유 수준 빠른 배송 |
24/7 온라인 쇼핑 |
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/service/warum-ifm/ifm-service-value-stage2240x717-01.jpg?v=834293513)
자동화를 함께 만들어 갑니다.
ifm은 탁월한 품질의 제품과 정직한 서비스를 약속함에 의미를 둡니다. 50년 동안 가족기업으로 활동하면서 노하우와 개척 정신으로 수많은 혁신적인 어플리케이션 솔루션을 구현할 수 있었을뿐만 아니라 전세계 165,000명 이상의 고객과 신뢰할 수 있는 파트너 관계를 맺을 수 있었습니다. 여러분의 성공보장을 위하여 세계 시장 리더인 당사의 고품질 표준의 혜택을 활용하십시오. 미래의 자동화를 실현합시다!
- 또한, 여러분의 어플리케이션을 위하여: 8,000여개 이상의 입증된 자동화 제품
- 당사 품질은 다음을 약속합니다: ifm 표준 하드웨어 제품에 대한 5년 보증
- 안전 프로세스: ISO 9001를 준수한 품질관리
온라인 쇼핑의 장점을 경험하십시오.
ifm은 사람, 아이디어, 솔루션을 제공합니다.
여러분과 함께 최적의 솔루션을 달성하고자 합니다. 가장 까다로운 요구조건과 어플리케이션에 관련된 모든 솔루션을 위하여 실력있는 당사 컨설팅 및 지원팀이 여러분을 도와드립니다. 전화, 이메일, 기술 지원 채팅 또는 현장에서 제품 컨설턴트가 개별적이며 신속함 그리고 열정으로 지원해 드립니다. 긴 대기시간이나 형식적인 지원은 ifm에서는 있을 수 없습니다. 당사는 시작부터 종료까지 여러분의 프로세스에 동반하며 함께 합니다.
- 여러분 가까이에 있습니다: 85개국 이상에 1,500여명의 영업 및 서비스 직원
- 의문사항이 있는 경우: 실력을 갖춘 서비스 hotline 과 기술 채팅
- 지식을 여러분과 함께 나눕니다: webinar 및 트레이닝
Close to you – 85개국 이상에 위치한 서비스망
항상 한걸음 앞서갑니다.
ifm은 오늘날의 요구를 충족시키고 내일의 도전에 대처하기 위해 여러분 가까이에 있습니다. 연구 개발에 종사하는 1,000명 이상의 ifm 직원이 여러분 기술의 혁신을 위하여 노력하고 있습니다. ifm 에게 Industry 4.0 및 IO-Link 등의 주제는 단순한 단어 그 이상입니다. 바로 이것이 미래를 향한 효율적이고 안전한 길입니다.
- 900개 이상의 특허로 당사의 노하우가 더욱 뒷받침됩니다.
- ifm은 IO-Link 또는 AS-i와 같은 새로운 기술을 개시해 주는 기업입니다.
- 수상 경력으로 뛰어난 제품 – 특히 여러분께 적합한 제품
- 새로운 아이디어를 발견하고 실행: 대학 및 연구소와 협력 작업
여러분의 자동화 어플리케이션으로 가는 직선로
모든 제품은 온라인 shop에서 구입하실 수 있습니다. 당사의 제품 선택기 및 제품 비교 기능을 통해 필요에 맞는 이상적인 솔루션을 쉽게 찾으실 수 있습니다. 즐겨 찾기, 액세서리에 대한 권장사항 및 실시간 가용성 확인과 같은 유용한 기능이 서비스 포트폴리오에 추가되어 제공합니다. ifm 물류센터는 유럽에서 가장 현대적이고 효율적인 물류센터 중 하나로서 가능한 한 신속하게 여러분의 주문을 처리할 수 있습니다.
- Our benchmark: 매일 11,000회 이상의 발송
- 긴급한 품목이 필요한 경우 빠른 배송