You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

특수이동차량: 4.0 시대를 위한 포괄적인 솔루션

특수이동차량에는 자동화 및 디지털화와 관련된 특정 요구사항이 있습니다. Impulse 최신판 – ifm 매거진에서 우리는 왜 우수한 하드웨어와 소프트웨어가 전부가 아닌지에 대해 전문가들과 이야기를 나누게 됩니다. 또한 네트워크로 연결된 4.0의 미래를 엿볼 수 있으며, 이 미래의 혜택이 오늘날 이미 어떻게 사용되고 있는지 보여드립니다.

이번 에피소드의 주제

  • 개요: 특수이동차량이란 무엇이며 ifm이 자동화에 대한 요구사항을 어떻게 충족합니까? (0:00 – 6:38)
  • 전문가 대화: “복잡성을 단순하게 유지” – ifm이 고객을 전체적으로 지원하는 방법, 새로운 하드웨어의 소프트웨어 통합이 얼마나 간단한지 그리고 특수이동차량이 4.0 시대로 전환되는 방식 등을 설명합니다. (6:39 – 25:00)
  • 라이브 데모: 현재의 일부인 미래: ifm inspector를 통하여 가능한 특수이동차량의 원격 유지보수 방법 (25:01 – 30:27)

  • 진행자

Philipp Erbe 씨가 ifm 매거진 Impulse를 주최합니다.

이 회사의 제품 커뮤니케이션 편집자인 그는 ifm의 하드웨어 및 소프트웨어 제품과 자동화 및 디지털 솔루션에 대한 고객의 요구에 대해 심층지식을 보유하고 있습니다.

  • 초대 손님

Dietmar Brüss는 ifm 그룹의 특수이동기계용 제품 영역 제어 시스템을 담당하고 있습니다. 제품관리 분야에서 다년간 쌓은 경험을 통해 그는 업계의 특별한 요구사항과 고객의 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그는 신제품 개발 및 해외 출시를 조정하고 팀과 함께 매일 다양한 모바일 어플리케이션에 맞는 맞춤형 산업 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다.

Florian König 는 자동화 업계에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 모션 제어와 빠른 실시간 커뮤니케이션에 초점을 맞춰 패키징 산업계에서 시작한 후 연구기간 동안 산업용 IoT 및 제어 시스템의 기계 사이의 통합에 중점을 두었습니다. 그는 2018년부터 ifm 특수이동차량 팀의 일원이며, 현재 강력한 HMI의 제품 매니저입니다. 그는 특수이동차량에 사용되는 디스플레이 및 장비 인터페이스에 대한 특수 요구사항을 알고 있으며, 이러한 지식을 바탕으로 고객에게 맞춤형 디스플레이 솔루션을 제공합니다.

Gerrit de Waard는 특수이동차량 영역에서 제품의 연결을 담당하는 제품 매니저입니다. 그와 그의 팀은 mobileIoT 플랫폼을 통하여 기계 관리를 위한 가장 혁신적인 클라우드 기반 솔루션 중 하나를 구축하고 있습니다.

Georg Engelmann

Georg Engelmann은 4년 반 이상 동안 ISOBUS를 중심으로 농업 기계 분야에 종사해 왔습니다. 그는 학계 (Osnabrück University of Applied Sciences의 특수이동차량 연구실)에서 시작하여 산업계 (forsys GmbH, ifm system integrator)로 전환했습니다. 2020년 부터 ifm의 일원이 되어 회사 내 농업기계 영역을 확장했습니다. 뿐만 아니라, 모바일 컨트롤 시스템의 제품 매니저 어시스턴트로 Dietmar Brüss를 지원합니다.

Tim Conklin은 기업이 중장비에 고급 기능을 구현할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기술에 대한 10년간의 경험을 바탕으로 광업, 건설, 농업 및 운송산업에서 다양한 use case를 다루어 왔습니다.