에너지: 자동화를 통하여 생태 발자국 줄이기
전 세계 CO2 배출량의 3분의 1 이상이 에너지 생산으로 인해 발생합니다. 이 에너지의 약 40%가 산업계에서 소비됩니다. Impulse ifm 매거진의 최신 에피소드에서는 자동화 기술이 기업의 에너지 소모량을 감소시켜 생태 발자국을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.
이번 에피소드의 주제
- 개요:ifm의 지속가능성 책임자인 Andreas Thürer씨가 ifm의 기후 중립성 및 당사 제품의 지속가능성 진행 상황에 대해 설명합니다. (00:00 – 08:08)
- 어플리케이션 I: 압축 공기 시스템의 투명성 향상: 소모량 모니터링 및 누출 감지 솔루션으로 비용과 수요를 줄이는 방법 (08:09 - 16:55)
- 어플리케이션 II: HARTING 기업이 자동화 기술을 사용하여 생산 시, 데이터 투명성을 달성하는 방법과 이 방법이 각 개별 제품에 어떤 의미를 갖는지 알아보십시오. (16:56 – 19:19)
- 전문가 대화:두 기업 - 하나의 목표: HARTING과 ifm은 기후 중립을 향해 어떻게 나아가고 있습니까? 에너지 효율성이 경쟁 우위가 될 수 있습니까, 아니면 이 분야에서 더 많은 협력이 필요합니까? (19:20 – 32:28)
사회자
초대 손님
![](/responsive/medium/content/gallery/shared/news/wwd/portraits/ifm-andreas_thuerer.png?v=1674200337)
Andreas Thürer씨는 ifm 그룹 서비스 부문 CTO로서 ifm 그룹의 글로벌 지속 가능성 전략을 책임지고 있습니다.
또한 기술 사전 개발, 혁신 관리, 제품 승인 및 품질 관리는 물론 생산 장비 구축 업무를 담당합니다. 이러한 조합을 통해 그는 지속 가능성 이니셔티브를 기술 개발 및 혁신에 원활하게 통합할 수 있습니다. 2030년까지 기후 중립을 달성하겠다는 ifm 그룹의 분명한 목표에 따라 그는 기술 발전과 지속 가능한 행동을 직접적으로 연결합니다.
![](/responsive/medium/content/gallery/de/de/aktionen/referenten/marcel-beu-ifm.png?v=2013683595)
Marcel-André Beu씨는 ifm 그룹에서 유량 센서, 특히 열 유량 센서 및 메카트로닉 유량 센서 분야의 유량 센서 제품 영역 담당합니다.
제품관리 분야에서의 경험을 통해 업계의 요구사항을 잘 알고 있으며, 기술 전문지식으로 고객 프로젝트를 지원합니다. 신제품 개발 및 해외 출시를 조율하고 팀과 협력하여 혁신적인 솔루션을 개발합니다.
![](/responsive/medium/content/gallery/de/de/aktionen/referenten/harting_andreas-imhoff_sw--linkedin.png?v=-1787983575)
Andreas Imhoff박사는 HARTING 기업에서 19년 이상 현지 및 글로벌 관리 책임자로 근무한 경력을 보유하고 있습니다. 그는 광범위한 제조 기술 운영 분야에서 획기적인 개선을 통해 생산성 및 품질 분야에서 지속적인 성공에 기여하고 있습니다.
![](/responsive/medium/content/gallery/de/de/aktionen/referenten/harting_stephan-middelkamp_sw--linkedin.png?v=-1787949766)
Stephan Middelkamp 박사는 HARTING 기업에서 품질, 환경 보호, 산업 안전 및 기술을 담당하고 있습니다. 그는 HARTING의 환경 전략을 개발하고, 이를 실행하며, 환경 목표를 달성하도록 보장합니다. 여기에 전 세계 모든 장소에서의 CO2 중립이 포함됩니다.