• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

공기습도 센서의 장점 및 기술

프로세스를 위한 완벽한 기후를 보장하는 방법

  • 전자 컨트롤러를 켜기 전에 과도한 습도로 인한 쇼트의 위험이 없는지 여부를 확인하는 것은 어떻습니까?
  • 기후적 주변상태를 항상 주시하여 제품의 품질을 신뢰있게 보장하는 것은 어떻습니까?

LDH29x 공기습도 센서는 기후 주변 상태를 지속적으로 모니터링하여 과도한 습기 및 온도로부터 프로세스와 전자 컨트롤러를 보호합니다.

IO-Link 장점

LDH29x는 IO-Link를 통하여 무엇을 제공합니까?

  • 케이블 하나만으로 2개의 프로세스 값, 습도 및 온도
  • 온도 및 습도의 최소값 및 최대값 저장
  • 작동 시간 및 switch-on 주기와 같은 진단 데이터
  • 습도 및 온도 히스토그램
  • 간단한 센서 교체 - IO-Link 마스터에 연결된 경우, 파라메터 세팅이 자동화됨

기술

이것이 센서가 공기습도를 결정하는 방법입니다.

  • 습도는 전압이 인가되는 두 개의 전극 (커패시터)으로 구성된 정전용량형 측정 요소를 통하여 측정됩니다. 두 전극 사이에는 습기를 흡수할 수 있는 절연물질이 있습니다.
  • 절연물질과 주변공기 사이의 일정한 물질 교환은 측정요소와 측정되는 공기 사이의 평형을 보장합니다.
  • 주변공기의 습도함량이 변경되는 경우, 절연물질의 습도함량도 동일한 방식으로 변경됩니다. 이것은 차례로 커패시터의 커패시턴스 변화로 이어져 현재 습도 레벨을 결정할 수 있습니다.
타입
습도 측정범위

온도 측정범위
신호 정밀도

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• 습도 아날로그 4...20 mA
• 온도 아날로그 4...20 mA

• 4 % 습도
• 1 °C 온도

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

IO-Link

• 3 % 습도
• 0.3 °C 온도

적용사례

컨트롤캐비닛 및 서버 보호

전기와 습도는 서로 엄격하게 분리되어야 합니다. 이는 자동화된 생산 시스템의 컨트롤캐비닛에도 적용됩니다. 그러나, 특히 식품 산업과 같이 철저한 위생상태의 프로세스에서는 빈번한 세척 프로세스로 습기가 컨트롤캐비닛에 침입할 수 있습니다. 추정되는 원인은 PG 피팅, 공기구멍, 씰링 결함 또는 제대로 닫히지 않은 도어입니다. 내부 습도가 감지되지 않으면 부식이 발생할 수 있습니다.