- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor (PAM)는 moneo DataScience Toolbox의 지능적이고 혁신적인 AI 도구입니다. 기업의 정지 및 지속적인 프로세스를 모니터링하고 온도, 유량, 진동과 같은 개별 중요 프로세스 값의 구조적 변화 또는 이상징후를 식별합니다.
이 소프트웨어는 기계 학습 알고리즘을 사용하여 프로세스 데이터에서 예기치 않은 패턴에 대응합니다:
변동성
값 변동에 대한 강도 증가 또는 감소
값 변동에 대한 강도 증가 또는 감소
동향
값의 점진적인 레벨 변화
값의 점진적인 레벨 변화
레벨 변경
갑작스럽고 점진적인 값의 증가/감소
갑작스럽고 점진적인 값의 증가/감소
moneo PatternMonitor 작동 방식
moneo PatternMonitor는 다루기 쉽고 데이터 과학에 대한 전문지식이 없어도 운영할 수 있는 지능형 AI 모니터링 도구입니다. “기계 학습”을 기반으로 자율적으로 데이터를 모니터링하여 데이터를 편리하게 자동으로 액세스할 수 있도록 합니다.
moneo PatternMonitor의 기능
변동성, 동향 및 레벨 변화의 패턴의 지속적인 검색을 통해, moneo PatternMonitor는 모든 산업 분야와 상태 모니터링의 맥락에서 원치않는 변화 또는 마모를 신속하게 감지할 수 있습니다.
이 소프트웨어 솔루션은 상태 모니터링의 일부로 개별 중요 프로세스 값의 세부 모니터링에 사용할 수 있습니다.
모범 사례 –
moneo PatternMonitor의 장점은 다음과 같습니다:
간단함 데이터 과학 전문지식이 필요하지 않습니다. 생산 및 유지보수 관리자를 위해 간단한 5단계 wizard를 가진 실용적인 솔루션입니다.
편리함
자동화된데이터 준비, 품질 검사 및 패턴 감지를 위한 파라메터 세팅
자동화된데이터 준비, 품질 검사 및 패턴 감지를 위한 파라메터 세팅
스마트함
AI 를 사용하여 중요 프로세스 변수의 구조적 변화를 자동으로 감지합니다.
AI 를 사용하여 중요 프로세스 변수의 구조적 변화를 자동으로 감지합니다.
신뢰성
지속적인 배후배경 모니터링 및 패턴 변경 시 알림을 제공합니다.
지속적인 배후배경 모니터링 및 패턴 변경 시 알림을 제공합니다.
사용자 지정 가능
평가기간의 패턴 및 이상징후 감지를 위한 민감도를 사용자가 지정할 수 있습니다.
평가기간의 패턴 및 이상징후 감지를 위한 민감도를 사용자가 지정할 수 있습니다.
5단계 wizard를 사용하여 몇 단계만으로 원치않는 변경 사항을 감지합니다.
moneo PatternMonitor AI 소프트웨어는 소프트웨어를 쉽게 사용할 수 있는 셋업 wizard를 모든 사용자에게 제공합니다.
단 5단계만으로 전문가의 도움 없이 모니터링 도구의 인공 지능을 활성화하고 데이터 준비, 품질 검사 및 패턴 감지를 위한 파라메터 세팅을 자동화할 수 있습니다.