• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. 제품
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: 통신 인터페이스


SOUTHBOUND
디바이스 및 데이터 소스가 moneo edgeConnect를 사용하여 moneo OS에 연결될 수 있습니다. 예를 들어, 진동용 진단 전자장치 또는 IO-Link 센서가 연결된 ifm IO-Link 마스터는 연결된 센서와 함께 ifm에서 판독할 수 있습니다. 그러므로 moneo edgeConnect는 기계 레벨에서 데이터 전송을 가능하게 하고, moneo의 현재 및 미래 앱과 어플리케이션에서 프로세스용으로 읽을 수 있는 정보로 변환합니다. 센서의 무선 연결용으로 선택된 베이스 스테이션을 포함하여 점점 더 많은 ifm 디바이스가 ifm IoTCore 커넥터와 연결될 수 있습니다.

NORTHBOUND
moneo edgeConnect는 적절한 커넥터를 사용하여 moneo에서 수집한 프로세스 데이터와 계산된 값을 클라우드 또는 다른 타사 시스템으로 전송할 수도 있습니다. moneo에서 생성된 티켓은 해당 설정을 가진 타겟 시스템으로도 또한 전송 가능합니다. 그 외에도 OPC UA 서버는 moneo에서 OPC UA 클라이언트가 있는 시스템의 데이터를 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.


따라서 moneo edgeConnect는 생산 시스템과 자동화 시스템, 내부 정보 시스템 및 클라우드 플랫폼 사이를 연결해 줍니다.

현재 moneo edgeConnect는 IO-Link 마스터 (AL 13/19, 기술적 요구사항 참조) 및 진동 센서용 진단 전자장치 (VSE), ifm 소프트웨어 에이전트 및 ifm IoTCore 인터페이스를 보유한 일부 시스템 등의 ifm 디바이스로 부터 들어오는 데이터 수집을 지원합니다. 또한, moneo를 사용하면 MQTT 또는 OPC UA 서버를 통해 클라우드 플랫폼인 Amazon AWS, Microsoft Azure 및 기타 타사 시스템으로 나가는 데이터 전송이 가능합니다. 추가 커넥터가 개발중입니다.

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.