- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo vAppliance
moneo vAppliance: 가상 머신
가상화 환경에서 moneo를 작동시키는 경우
moneo vAppliance를 사용하면, 네트워크에서 moneo 소프트웨어를 사용할 수 있는 또 다른 솔루션이 있습니다. 가상현실화 기술을 사용하는 경우, 기존 IT 리소스 사용이 가능합니다. 필요한 컴퓨팅 성능, 네트워크 연결 및 스토리지 용량은 기존 서버 및 스토리지 시스템에서 제공됩니다.
moneo 셋업은 vAppliance와 함께 특히 빠르고 복잡하지 않습니다. vAppliance를 OVF (Open Virtualization Format: 개방형 가상현실화 포멧)의 데이터 센터로 들여온 후, 매우 짧은시간 내에 어플리케이션 사용이 가능합니다.
즉, IT 인프라의 보호 및 가용성에 이미 투자한 것이 moneo에도 적용될 수 있음을 의미합니다. 따라서 고가용성 기술을 사용하여 언제든지 안전 (fail-safe) IT 인프라와 충분한 컴퓨팅 성능을 moneo에 제공할 수 있습니다.
moneo vAppliance를 사용하면, 보안 및 운영 안정성 측면에서 moneo 모듈의 요구사항에 가장 적합한 가상 머신을 받을 수 있습니다. 통합된 AMS (Appliance Management System)는 IT 운영에 필요한 조치를 보장해 주는 쉬운 방법입니다. 예를 들어 AMS에는 원격 지원, 보안 및 기능 업데이트 설치, 간단한 데이터 백업 옵션 등의 기능이 포함되어 있습니다. 시스템은 moneo vAppliance 및 moneo 서비스의 상태에 대한 정보 또한 제공합니다.
moneo와 AMS는 웹 브라우저를 통하여 간편하게 액세스할 수 있습니다.
vAppliance는 VMware vSphere 및 Microsoft Hyper-V와 호환됩니다. 가상화 환경 버전에 대한 정보는 여기에서 확인 가능합니다.
moneo vAppliance – 생산을 위한 가상 솔루션
- 간편성: OVF 파일을 다운로드하여 들여온 다음 가상 머신을 시작합니다. 초기 설정은 어플라이언스 관리 시스템 (AMS)을 통하여 간편하게 수행됩니다.
- 효율적임: 프로비저닝 (provisioning )시간 단축 및 기존 하드웨어 활용도 향상
- 높은 가용성: 기존 (높은) 가용성 솔루션이 moneo에 사용될 수 있습니다.
moneo vAppliance는 가상 환경에서 moneo 소프트웨어 작동을 위한 이상적인 솔루션입니다.
moneo vAppliance: 가상 머신
유의사항: moneo 제품을 작동하는 데 필요한 라이센스는 별도로 주문해야 합니다.