- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT 디바이스
moneo IIoT 디바이스
데이터의 모든 기능 활용
산업 환경의 모든 데이터를 활용하고, 사전 예방적 유지보수를 통한 성공을 원하십니까? 안전한 인터페이스로 효율적인 데이터 전송을 지원합니다.

Y 경로
moneo IIoT 디바이스 장점
- ifm 에이전트 라이브러리를 통해 OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT 및 40개 이상의 기타 커넥터와 같은 기본 프로토콜로 기계 데이터를 레코딩할 수 있습니다.
- moneo IIoT 디바이스에서 직접 프로세스 값을 논리적으로 계산하여, 지능형 데이터 전처리 및 집계가 가능합니다.
- 온프레미스나 moneo 클라우드*, 제어 캐비닛 또는 현장에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 타사 시스템이나 Microsoft Azure 또는 Amazon AWS와 같은 클라우드 솔루션으로 원활하게 전송할 수 있습니다.
*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다. |
Industry 4.0으로 향한 무선 방식
편리한 네트워크 관리
moneo 소프트웨어 또는 해당 무료 moneo|blue 스마트폰 앱을 사용하여 mesh 네트워크를 쉽게 관리할 수 있습니다. 필요에 따라 새 노드를 추가하고, 데이터를 읽거나 센서를 설정합니다. mesh 네트워크 세팅 및 관리에 대한 추가정보 및 Bluetooth mesh 시스템에 대한 상세정보는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
IO-Link - 첨단 자동화를 위한 gateway
ifm 커넥터는 지능형 센서와 액추에이터를 IIoT platform에 직접 통합하기 위해 특별히 개발된 획기적인 산업용 통신 프로토콜인 IO-Link를 지원합니다. IO-Link는 다양한 혜택을 제공합니다:
- 배선 간소화: Y 경로를 사용하여 기존 필드버스와 IIoT 시스템을 연결하고, 배선 및 설치를 간소화할 수 있습니다.
- 데이터 보안 강화: iO-Link의 안전한 통신 메커니즘으로 민감한 데이터를 보호하십시오.
- 향상된 확장성: 수많은 디바이스를 손쉽게 IIoT platform에 연결할 수 있습니다.