기념일의 시작 - 50년의 역사를 가진 ifm 이 모든것이 어떻게 시작되을까요.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2019/1.sensor_de.jpg?v=655264429)
1969년 10월 29일에 드디어 때가 되었습니다: 오늘날의 ifm 그룹은 ifm electronic geräte gmbh+co kg로 설립되었습니다. 회사의 설립 년도에 이미 220V 용 유도형 센서의 발명으로 인해 성공이 시작되었습니다.
다른 그 무엇보다 독특하고 보다 나은 방식으로 motivation이 이루어졌습니다: 품질, 신뢰성 및 고객 서비스입니다. 설립되기 몇 년 전에 이미 두 설립자 "영업담당" Gerd Marhofer씨와 "전기 엔지니어" Robert Buck씨는 이미 Alsace의 압연과 철강 제조업체를 를 가동시켰습니다. 그러나 그들은 이에 만족하지 않았습니다. 따라서 Robert Buck씨는1967년에 Tettnang에 소재한 그의 아파트 침실에서 센서와 회로를 자체 제작하기 시작하였습니다. Gerd Marhofer씨의 아이디어를 바탕으로 220V 공급전압을 위한 유도형 센서를 디자인하였습니다. 지금까지 다른 어떤 회사도 비접촉 방식의 감지에 성공하지 못하였지만 "Robert Buck씨는 환상적인 개발자였습니다. 그 자신 스스로의 크기를 작게하여 회로에 들어가서 보는 것 같은 인상을 거의 받을 정도였습니다" 라고 Gerd Marhofer씨는 회상합니다. "나는 다른 사람들이 아직 다루지 않았던, 전자식으로 문제를 해결하고 싶었습니다"라고 Robert Buck 씨가 언급한 적이 있습니다.
접촉기의 직접적인 트리거링을 위한 220 V 공급전압 유도형 근접 스위치의 개발로 ifm electronic geräte gmbh+co kg가 탄생하였습니다. 초기 ifm의 제품 포트폴리오는 10, 20 mm의 감지거리를 보유한 유도형 센서로 구성됩니다.
반세기가 지난 오늘날, ifm의 우수하게 광범위한 제품 포트폴리오는 모든 관련된 표준 솔루션 뿐만 아니라 개별적인 산업의 특수 요구사항을 포괄합니다. 위치 및 프로세스 센서 외에도 모션 제어 및 안전기술용 센서가 제품 레인지의 일부로 포함되어 있습니다. 또한 ifm은 산업용 이미지 및 통신용 제품뿐만 아니라 모바일 시스템용 식별 시스템 및 시스템을 제공합니다. 또한 ifm은 더욱더 혁신적인 Industry 4.0 솔루션을 발전시켜 왔습니다.