ifm spotted - 더 나은 공기를 위해 사용되는 UGT505
Green City Solutions이라는 회사는 도시의 공기정화 개선에 목표를 두고 있습니다. 결과적으로, 그들은 최초의 생명공학 공기 필터를 개발했습니다. CityTree 통합됨: UGT505
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/news/2020/citytree.png?v=-26979497)
사진 출처: greencitysolutions.de
CityTree 는 특수 이끼식물이 공기중의 미세 먼지, 질소산화물 등의 유해물질을 걸러내어 자연스럽고 지속가능한 공기정화 구간을 형성합니다.
알고 계십니까?
공기정화가 큰 과제인 도시에서 이끼식물은 물과 그늘이 필요하기 때문에 겨우 살아남습니다. 하지만 Green City Solutions은 다음의 해결책을 찾았습니다: 독특한 IoT 기술을 기반으로 한 물과 영양소의 완전 자동 공급과 특정 이끼식물의 조합입니다. 공기필터의 정량적 성능이 문서화되고 설비의 공급요구가 실시간으로 측정됩니다.
그러한 CityTree는 어떤 역할을 합니까? 어떻게 작동합니까?
직각형의 CityTree 벽에서 자라는 다양한 타입의 이끼식물은 미세먼지, 질소산화물 같은 환경 독소와 결합하여 자연 바이오매스로 변환합니다. 제어 가능한 환기기술을 통하여 공기 흐름이 촉진되어 필요에 따라 필터 성능을 높일 수 있습니다.
통합된 IoT 기술은 성능 및 상태에 대한 종합적인 정보 뿐만 아니라 CityTree의 직접적인 주변환경에 대한 환경 데이터를 실시간으로 제공합니다.
이끼식물의 생존에 필요한 물은 자율적으로 공급되거나 완전 자동화된 관수 시스템을 통하여 공급됩니다.
직접 네트워크 연결을 통하여 파워서플라이가 보장됩니다.
흥미롭고 긍정적인 부작용: 이끼식물은엄청난 양의 수분을 저장하며, 증발 공간이 크게 증가하기 때문에 엄청난 냉각 효과가 발생합니다.
ifm 그리고 CityTree
CityTree에 ifm 제품 또한 통합되어 있습니다: 초음파 직접반사형 센서 UGT505 CityTree에 물을 공급하기 위한 고정된 물 연결이 없는 경우, 고객이 선택적으로 주문할 수 있는 물탱크의 수위를 측정합니다.
UGT505가 장착된 물탱크는 CityTree 아래의 육각형 좌석 플랫폼에 있습니다. 이는 ifm이 도시의 공기정화를 위한 이 혁신적인 솔루션의 일부임을 의미합니다.