You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션 분야별 온도 센서
  2. 마운팅 옵션

마운팅 옵션

모듈식 컨셉 - 별도의 평가 유닛 및 RTD

  • 개별적 - 요구사항에 따라 측정 시스템을 설정합니다.
  • 적합 - 광범위한 조합 옵션
  • 시각적 - 평가 유닛 (TR) 보유 또는 숫자 디스플레이 (TP) 없음
  • 유연성 - 다양한 공정 연결 및 설치 길이
  • 편리함 - 선택사양인 온도계 보호관을 사용하는 경우, 실시간 프로세스에서 센서 교체가 가능합니다

내장형 컨셉 - RTD, 평가 전자 시스템 및 디스플레이 (제공되는 경우)를 하나의 하우징에 통합

  • 간단한 주문 - 제품 번호만 필요함
  • 완전 조립됨 - 쉬운 설치 및 시운전
  • 높은 정확도 - RTD와 전자 장치는 생산 단계에서 함께 보정
  • 다양성 - 대부분의 어플리케이션에 적합한 RTD 길이, 프로세스 연결 및 온도계 보호관