- 어플리케이션 분야별 온도 센서
- 이동식 유압장치
모바일 유압장치
센서 제품군 | 온도 레인지 | 삽입 길이 | 시그널 | 구조 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | 트랜스미터 | 내장됨 | • +/- 0.3K 정확도 • 4… 20mA 아날로그 출력 • Deutsch, AMP 또는 M12 전기적 연결 • 내장된 프로세스 연결 |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | 트랜스미터 | 내장됨 | • +/- 0.3 K 정확도 • 0.5…4.5 VDC 아날로그 출력 • DEUTSCH,AMP또는M12 전기적 연결 • 내장된 프로세스 연결 |
![]() TM |
-40…150 °C | 25 mm | RTD | 내장된 프로세스 커넥터를 보유한 6 mm RTD 프로브 | • Class A정확도Pt100 • 쉬운 배선을 위한 M12연결 • 내장된 프로세스 연결 |