- 어플리케이션 분야별 온도 센서
- 수성분 매체
수성분 매체
센서 제품군 | 온도 레인지 |
샆입 길이 |
시그널 | 구조 | 가시화 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • 트랜스미터 • 스위칭 • IO-Link |
내장됨 | • 숫자 디스플레이 • 상태 LED |
• +/-0,3 K 정확도 • 2색상 디스플레이 • 직관적인 3개의 누름버튼 컨트롤 |
![]() TR |
-100…600 °C | RTD 의존 |
• 트랜스미터 • 스위칭 • IO-Link |
모듈형 | • 숫자 디스플레이 • 상태 LED |
• +/- 0,3 K 정확도 • 2선, 3선 및 4선 RTD 수용 • 2색상 디스플레이 • 직관적인 3개 누름버튼 컨트롤 |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• 트랜스미터 • IO-Link |
내장됨 | 상태 LED | • +/- 0,3 K 정확도 • 빠른 반응시간 • 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • 트랜스미터 • IO-Link |
내장됨 | • 숫자 디스플레이 • 상태 LED |
• +/- 0,3 K 정확도 • 유연한 프로세스 연결 • 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 |
![]() TP |
-50…300 °C | RTD 의존 |
• 트랜스미터 • IO-Link |
모듈형 | 상태 LED | • +/- 0,3 K 정확도 • RTD를 아날로그 출력 & IO-Link로 변환 • RTD 타입의 자동 감지 |
![]() TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | 스위칭 | 내장됨 | 상태 LED | • +/- 3 K 정확도 • 2개의 세팅 링으로 쉽게 조정되는 간단한 셋업 • 고정된 히스테리시스를 가진 두개의 스위칭 출력 • 원치 않는 조정을 방지하기 위한 기계적 잠금 |
![]() TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • 스위칭 출력 • IO-Link |
내장됨 | – | • +/- 0,3 K 정확도 • 프로그래밍 가능한 2개 스위칭 출력 • 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 |
![]() TT / TM |
-40…150 °C | 매립형 마운팅 ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD 프로브 | – | • Pt100 및 Pt1000 Class A RTD • 내장된 프로세스 연결 • 평가 유닛에 연결되기 위함 |
![]() TS |
-100…600 °C | 다양한 | RTD | 6, 10 mm 케이블식 RTD 프로브 | – | • Pt100 및 Pt1000 Class A RTD • 유연한 프로세스 연결 • 최대 10 m의 케이블 길이 • 평가 유닛에 연결되기 위함 |
![]() |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • 트랜스미터 • 스위칭 • IO-Link |
내장됨 | 상태 LED | • +/-0,2 K 정확도 드리프트 검출로 안전한 프로세스 • 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 |