위생 온도 센서
센서 제품군 | 온도 레인지 | 삽입 길이 | 시그널 | 구조 | 가시화 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • 트랜스미터 • 스위칭 • IO-Link |
내장됨 | 큰 상태 LED | • 이중 요소 • 자동 드리프트 감지 • 디지털 데이터 값 • +/- 0,2 K 정확도 |
TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • 트랜스미터 • IO-Link |
내장됨 | 숫자 디스플레이 | • +/- 0.3K의 정확도 • 소형 디자인과 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 • 4 자릿수 2색상 디스플레이 • 빠른 (1/3초) 반응시간 |
TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • 트랜스미터 • IO-Link |
내장됨 | 상태 LED | • +/- 0.3K의 정확도 • 소형 디자인과 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조 • 빠른 (0.5/2초) 반응시간 |
TM / TT |
-40...150°C | 매립형 … 560mm |
RTD | 6, 10 mm RTD 프로브 | – | • 평가 유닛에 연결되기 위함 • 쉬운 배선을 위한 M12 연결 • 통합된 프로세스 연결 |