You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션 분야별 온도 센서
  2. 유압 오일

유압 오일

센서 제품군 온도
레인지
샆입
길이
시그널 구조 가시화 유의 사항

TN
-50…150 °C 45...150 mm • 트랜스미터
• 스위칭
• IO-Link
내장됨 • 숫자 디스플레이
• 상태 LED
• +/-0,3 K 정확도
• 2색상 디스플레이
• 직관적인 3개의 누름버튼 컨트롤

TR
-100…600 °C RTD
의존
• 트랜스미터
• 스위칭
• IO-Link
모듈형 • 숫자 표시
• 상태 LED
• +/-0,3 K 정확성
• 2선, 3선 및 4선 RTD 수용
• 2색상 디스플레이
• 직관적인 3개 누름버튼 컨트롤

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• 트랜스미터
• IO-Link
내장됨 상태 LED • +/- 0,3 K 정확도
• 빠른 반응시간
• 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조

TD
-50…150 °C 30...350 mm • 트랜스미터
• IO-Link
내장됨 • 숫자 디스플레이
• 상태 LED
• +/- 0,3 K 정확도
• 유연한 프로세스 연결
• 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조

TP
-50…300 °C RTD
의존
• 트랜스미터
• IO-Link
모듈형 상태 LED • +/- 0,3 K 정확도
• RTD를 아날로그 출력 & IO-Link로 변환
• RTD 타입의 자동 감지

TK
-20…140 °C 50...250 mm 스위칭 내장됨 상태 LED • +/- 3 K 정확도
• 2개의 세팅 링으로 쉽게 조정되는 간단한 셋업
• 고정된 히스테리시스를 가진 두개의 스위칭 출력
• 원치 않는 조정을 방지하기 위한 기계적 잠금

TV
-50…150 °C 25...30 mm • 스위칭
• IO-Link
내장됨 • +/- 0,3 K 정확도
• 프로그래밍 가능한 2개 스위칭 출력
• 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조

TT / TM
-40…150 °C 매립형 마운팅
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD 프로브 • Pt100 및 Pt1000 Class A RTD
• 내장된 프로세스 연결
• 평가 유닛에 연결되기 위함

TS
-100…600 °C 다양한 RTD 6, 10 mm 케이블식 RTD 프로브 • Pt100 및 Pt1000 Class A RTD
• 유연한 프로세스 연결
• 최대 10 m의 케이블 길이
• 평가 유닛에 연결되기 위함

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • 트랜스미터
• 스위칭
• IO-Link
내장됨 상태 LED • +/-0,2 K 정확도
드리프트 검출로 안전한 프로세스
• 소형 디자인 및 완전 용접된 스텐레스 스틸 구조