You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 기술 지원
  2. 인증서 / 보고서

인증서 / 보고서

공장 인증서

EN 10204 (Type 2.2)에 따름

새로운 점: 일부 센서의 경우 무료로 다운로드할 수 있는 공장 인증서를 제공합니다.

센서 측정범위에 따라 여러 컨트롤 포인트에 접근하여 아날로그 및 IO-Link 통신의 기준값과의 편차에 대한 정보 및 문서를 제공합니다. 문서는 디바이스의 일련번호 및 활성화된 e-shop 계정만 있으면 다운로드할 수 있습니다.

다음 제품에 대한 무료 공장 인증서가 제공됩니다.

압력

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, Pm1xxx (2018년 1월 생산일부터 시작)
  • PG27xx, Pg28xx (2019년 1월 생산일부터 시작)

온도

  • TA11xx, TA13xx 및 TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (2018년 1월 생산일부터 시작)

유량

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (공기 특성에 한하여 발행 가능)
  • SDGx5x

분석

  • LDLxxx

레벨 센서

  • LW2xxx

➜ 공장 인증서 다운로드

DIN EN 10 204-2.1이 준수된 제조업체 인증서

DIN 50049-2.1이 준수됨

공장 인증서는 테스트 결과를 표시하지 않고 주문에 대한 준수를 확인합니다.

  • 테스트 인증서는 제품 수령 시, 테스트 노력을 크게 줄일 수 있습니다.
  • 비용 절감
  • EN 10204 표준에 따른 제조업체 인증서 및 제조업체 선언
  • 따라서 제조업체에서 주문을 확인합니다.

➜ 샘플 제조업체 인증서 다운로드

DIN EN 10 204-2.2가 준수된 제조업체 선언

DIN 50049-2.2가 준수됨

제조업체 선언은 리스트된 제품이 해당 데이터시트 표기와 일치하고 100 % 최종 테스트를 거쳤음을 인증합니다.

  • 제조업체 선언의 테스트는 제조업체 제품 시리즈의 품질 수준과 관련되어 있으므로 제조업체 인증서와 다릅니다.
  • 인증서는 제조업체에서 확인합니다.
  • 표준에 기술된 제조업체 선언 및 기타 인증서는 내부 테스트를 위한 의미 있는 정보를 제공하므로 품질 관리의 중요한 수단입니다.

➜ 샘플 제조업체 선언 다운로드

DIN EN 10-204-3.1을 준수한 검사 인증서

DIN 50049-3.1이 준수됨

검사 인증서에는 재질 특성 및 품질에 대한 요구사항이 충족되는지 입증하기 위한 배치 관련 테스트 결과가 포함됩니다.

  • 다양한 어플리케이션에서 강도 또는 내구성과 관련하여 기계 및 부품을 디자인하기 위하여 관련된 재질 특성을 결정합니다.

➜ 샘플 검사 인증서 다운로드

검사 인증서 자료 EN10204-2.1/2.2/3.1

ISO10474 준수함

  • 목록에 있는 제품이 해당 데이터시트 표시와 일치함을 인증합니다.
  • 지정된 제품에 적용되며, 제품 주문시 요청해야 합니다.
  • 레벨 센서 제품에만 발행됩니다. 발행이 가능한 경우, 해당 센서의 액세서리 창에 표시됩니다.

➜ 샘플 검사 인증서 다운로드

산소 사용을 위한 세척

산소 사용을 위한 세척은 오일과 그리스가 없으므로 프로세스에서 안전하게 사용할 수 있도록 보장합니다.

  • 산소 어플리케이션에 사용되는 센서는 잔류물이나 오염물이 있는 경우 위험할 수 있습니다.
  • 자체 점화를 방지하려면 이러한 센서의 부품이 매체와 접촉되는 부분을 세척해야 합니다.
  • 세척된 디바이스는 특별히 마킹되어 포장됩니다.
  • 산소 사용을 위한 세척은 최대 25 bar의 압력 센서에만 사용할 수 있습니다. 모든 센서에 대해 ZC0019 1개를 주문해야 합니다.

SB 타입 유량 센서용 오일 캘리브레이션 서비스

오일 캘리브레이션을 통해 정확한 캘리브레이션 곡선에 맞게 오일 특성을 조정하여 특정한 어플리케이션에 맞출 수 있습니다.

  • 오일 센서의 정확도는 사용된 오일의 점도와 온도에 따라 크게 달라집니다.
  • 온도가 높을수록 오일의 유체가 많아지고, 그 반대의 경우와 유사합니다.
  • 이것이 바로 당사가 개별 캘리브레이션을 제공하는 이유입니다.

제공되는 특장점은?

  • 막대한 시간, 에너지 그리고 비용 절감입니다.