ISO 캘리브레이션 압력
비교 측정은 압력 기준 장치 또는 알려진 무게를 사용하는 고정밀 압력 저울을 사용하는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
압력 컨트롤러는 전기 압력 발생기가 내장된 정밀 압력 조절기입니다. 일반적으로 터치 스크린이 장착되어 직관적인 조작이 가능합니다. 특정 목표 값을 설정하거나 사전 프로그래밍된 단계를 선택하면 컨트롤 프로세스가 시작됩니다. 그런 다음 테스트 중인 디바이스 값을 기준 타겟 값과 비교하여 문서화할 수 있습니다. 따라서 압력 컨트롤러를 사용하면 원하는 압력 측정 결과에 대한 정확하고 자동화된 방식으로 접근할 수 있습니다.
반면, 중량 측정기는 알려진 직경의 피스톤 실린더에 정의된 힘을 적용하여 특정 압력을 구현하는 데 사용할 수 있습니다. 실제로, 알려진 질량 피스를 피스톤 위에 배치하여 이를 수행합니다. 결과는 측정 포인트에서 직접 선택할 수 있는 기준 압력입니다.
캘리브레이션은 -1...1bar, -1...10bar 및 0...700bar의 측정 범위에서 측정 범위 최종값의 20 % 단계로 6개의 측정 포인트를 기준으로 수행됩니다.기본적으로 캘리브레이션은 아날로그 출력 (전류)을 사용하는 공장설정으로 수행되거나, 디바이스의 디스플레이 또는 아날로그 출력 (전압)을 사용하여 시각적으로 수행됩니다.