ISO 캘리브레이션 유량 (물)
액체 측정을 위한 유량 센서의 기준 측정은 기준 유량계로 수행됩니다.
기준 측정 중에 매체는 캘리브레이션되는 측정 디바이스와 사전에 캘리브레이션된 다른 기준 유량계를 통해 흐릅니다. 코리올리 (Coriolis) 유량계는 측정 원리가 온도와 압력에 독립적인 질량 유량을 측정할 수 있고 따라서 정확도 범위가 매우 높기 때문에 종종 기준으로 사용됩니다.
캘리브레이션은 유량 범위에 걸쳐 분포된 3 또는 4개의 측정 포인트를 기준으로 수행됩니다. 일반적으로 캘리브레이션 포인트는 관련 측정 범위의 10 %, 25 %, 50 % 및 100 %에 있습니다. 일반적으로 수성 유량 센서의 캘리브레이션은 600 l/min의 값으로 끝납니다 특히 측정 범위가 더 높은 디바이스의 경우, 이 점을 고려해야 합니다. 기본적으로 캘리브레이션은 아날로그 출력 (전류)을 사용하는 공장설정으로 수행되거나, 디바이스의 디스플레이 또는 아날로그 출력 (전압)을 사용하여 시각적으로 수행됩니다.