• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스
  3. 캘리브레이션, 조정, 검증 또는 표준화?

캘리브레이션, 조정, 검증 또는 표준화?

"캘리브레이션"은 실제로 무엇을 의미합니까?

캘리브레이션은 테스트 중인 디바이스 (DUT)라고 하는 측정 기기와 기준 표준이라고 하는 기준 디바이스 사이의 편차를 추적 가능한 방식으로 결정하고 문서화하는 작업입니다.

이 비교 결과는 여러 측정 지점에서 측정된 편차를 보여주며 절대적 또는 상대적인 형태로 제공될 수 있습니다. 측정 기기의 정기적인 캘리브레이션은 측정 데이터의 정밀도와 재현성을 보장합니다. 기준 측정은 기준 디바이스를 사용하여 수행됩니다.

추적성은 측정 기기의 측정 결과와 특정 상위 국가 표준과 관련된 연속적인 비교 측정 체인을 의미합니다.

도량형 추적성

결과 계층은 인증을 기반으로 하는 데 즉, 캘리브레이션 기관은 기술적 역량을 평가하여 공식적으로 인정받았습니다. PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)는 가장 높은 수준의 국가 계측기관으로서, 캘리브레이션에 사용되는 모든 물리적 및 법적으로 요구되는 수량에 대해 표준 계측기와 같이 가장 높은 정확도의 기준 표준을 제공합니다.

"조정"은 무엇을 의미합니까?

캘리브레이션과 달리 조정은 편차가 오차범위 내에서 유지되도록 가능한 많이 감소된 측정 편차에 맞춰 측정 장비를 세팅하는 행위입니다. 따라서 조정을 위하여 측정 기기에 대한 개입이 필요하며, 이는 일반적으로 디바이스에 영구적인 변화를 초래합니다.

 

"검증"이란 무엇입니까?

검증은 측정 기기가 특정 요구사항을 충족한다는 객관적인 증거를 제공하는 것입니다.

캘리브레이션과 달리, 측정 불확실성은 표시되지 않고 통과 또는 실패 문구만 표시됩니다. 검증은 테스트 신호를 통해 센서, 트랜스듀서 또는 I/O 모듈과 같은 2차 측정을 다룰 수 있습니다.

 

"표준"이란 무엇을 의미합니까?

표준화는 법적으로 요구되는 측정 기기 검사 수행을 의미하는 것으로. 대중의 관심을 받고 가격을 결정하는 데 사용되는 식품 소매업에 사용되는 저울등에 수행합니다. 표준화는 특정 기관에 의해 수행되므로 엄격한 규정이 적용됩니다.