- 초음파 센서
- 기술
많은 강점, 적은 한계: 초음파 기술의 작동 방식
초음파 센서는 모든 사운드 반사 물체를 감지합니다. 거리 계산을 위하여 반사된 사운드 신호 송신 및 수신 사이의 시간을 측정합니다. 타겟의 색상, 투명도 및 표면 반사도는 아무런 영향을 미치지 않습니다.
초음파 센서와 다른 위치 감지 제품의 비교
이 차트는 특정한 영향을 미치는 다양한 기술의 성능을 나타냅니다.
초음파 | 유도형 | 정전용량형 | 포토 | |
---|---|---|---|---|
물체에 대한 긴 거리 | ||||
색상 / 투명도에 무관함 | 1 | |||
재질에 무관함 | ||||
온도 변동 | ||||
센서에 침전물 | 2 | 3 | ||
외부광선에 대한 내구성 | ||||
높은 주변 습도 |
1) 예: 얇고 투명한 필름 / 유리
2) 초과하지 않은 경우
3) 비전도성인 경우