• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 초음파 센서
  2. 어플리케이션

어플리케이션

탱크 레벨 또는 물체까지의 거리 등 무엇이든: 초음파 센서는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

비접촉 방식으로 지속적인 레벨 측정

초음파 센서의 중요한 어플리케이션 분야로는 탱크나 사일로의 레벨 측정이 있습니다. 액체 또는 벌크 물질이 포함된 용기에 관계없이 - 측정 결과는 항상 신뢰할 수 있고 정확합니다. 특히 일부 어플리케이션에서 발생되는 자극성있는 매체와 증기는 많은 센서에 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 고품질 스텐레스 하우징으로 ifm의 새로운 초음파 센서는 외부 영향에 내구성이 있으며 사용 수명이 연장되었습니다.

투명한 물체 감지

PET 병, 블리스터 팩 또는 얇은 필름과 같은 투명한 물체는 포토 센서에 큰 도전과제입니다. 초음파 센서는 이러한 물체를 신뢰성있게 감지합니다. 물체 표면에 반사되어 신뢰성있게 감지되는 음파를 방출합니다. 즉, 재질 속성에 관계없이 투명하고 반투명한 타겟도 안전하게 감지할 수 있습니다.

릴의 “비어 있음” 감지

필름, 라벨, 종이, 와이어: 이러한 모든 제품은 일반적으로 릴에 저장되어 프로세스에 공급됩니다. 더 많은 재질이 소모되면 릴의 총 직경이 작아집니다. 초음파 센서는 밀리미터 단위로 이 직경 변화를 감지할 수 있습니다. 물체의 색상, 투명도 또는 표면에는 아무런 영향이 없습니다. 릴이 교체되어야 할 때 사용자에게 적절한 시간 내에 정보를 제공합니다. 이렇게 하면 값비싸고 불필요한 다운타임 시간을 최소화할 수 있습니다.

사운드 흡입 물체 감지

불규칙하거나 사운드를 흡입하는 물체를 측정하는 경우, 초음파 센서가 반사 에코를 수신하지 못할 수 있습니다. 이러한 어플리케이션을 위하여 미러반사형 센서를 사용할 수 있습니다. 방출된 사운드가 정의된 반사체로 부터 반사되어 센서에서 수신됩니다. 반사된 신호가 차단되면 물체가 감지됩니다.

작은 구멍을 통한 정확한 감지

초음파 센서의 특징은 넓은 빔입니다. 이것은 메시 박스와 같은 불규칙한 타겟을 탐지해야 하는 경우에 유용합니다. 그러나 예를 들어 작은 앰플의 충전 레벨을 기록해야하거나 정확한 감지가 필요한 경우에는 어떻게해야 합니까? “사운드 튜브” (E23000)는 이러한 어플리케이션에 맞게 정밀하게 개발되었습니다. 사운드에 초점을 맞추고 빔을 좁혀서 작은 구멍으로 감지할 수 있습니다.

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.