바디샵에서의 진단
센서는 상태기반 유지보수를 허용합니다.
IVECO는 예를 들어 트럭 및 다용도 차량을 제조하는 세계적인 기업입니다. 이탈리아 북부의 만투아 (Mantua)부근에 있는 수자라(Suzzara) 공장에서는 "매일" 250 대의 밴이 조립라인에서 조립됩니다. 바디샵에서 차체는 압축된 강철 부품으로 부터 용접 로보트의 도움으로 조립됩니다. 각 차체는 100m 생산라인을 따라 가야합니다. 여기서 멈추게되면 전체 생산이 중단되기 때문에 중요한 과정입니다. 따라서 IVECO는 ifm 자동화 전문가와 함께 포괄적인 진단 시스템을 설치하여 상태기반 유지 보수를 허용함으로써 의도하지 않은 생산 손실을 효과적으로 방지합니다.
기계적 마모 및 파손에 가장 취약한 부분을 파악하기 위해 초기 분석이 수행되었습니다. 컨베이어 또는 리프팅 플랫폼: 또는 더 정확하게 말해서 베어링에 가장 강한 기계적 응력이 있는 곳입니다. 공장의 이 과정에 대한 피해는 심각한 생산중단을 수반 할 것입니다.
Amodio Cioffi, 유지보수 엔지니어링 로봇 IVECO SPA: "우리는 모든 트랜스포터 타입이 그곳에서 생산되기 때문에 body-in-white 샵의 가장 중요한 라인에서 상태기반 유지보수를 구현하기로 결정했습니다. 이 생산라인에서 측면 패널은 하단부 바디 생산으로 이송됩니다. 그후 크로스멤버가 고정되고 마지막으로 roof가 장착됩니다. 용접 스테이션으로의 운반은 완전 자동으로 이루어집니다. 그 다음 다른 바디 쉘 타입이 추가 처리를 위해 보내집니다."
시스템 가동시간을 극대화하기 위하여 기계 구성요소의 임박한 마모가 조기에 감지되어야 합니다. Fabio Piccinelli, WCM 공장 지원 IVECO SPA: "우리는 항상 지속적인 개선을 위해 효율성과 생산성을 높이는 새로운 기술을 찾고 있습니다. 유지보수의 경우, 주기를 기반으로 한 유지보수에서 상태기반 유지보수로 변경되어 상당한 비용 절감이 이루어졌습니다.“
진동진단
실용적인 측면에서 다음을 의미합니다: ifm의 진동센서는 모든 기계적 시스템 부품에 설치됩니다. VSA 타입의 실린더 모양 센서는 이때 각 베어링 또는 기어의 하우징에 직접 나사로 고정될 수 있습니다. 분리된 VSE 평가유닛은 진동특성을 영구적으로 분석합니다. 그들은 불균형으로 인한 임박한 손상을 감지하고 조기 경고를 보냅니다. Guiseppe Sotira, 바디 샵 기술 엔지니어링 IVECO SPA: "센서는 유지보수 담당자가 실시간으로 각 구성 요소의 마모 상태를 감지하고 실제 손상이 발생하기 전에 필요한 유지보수 작업이 시작될 수 있도록 도와줍니다.“
유체 모니터링
그러나 상태기반 유지보수는 기계적 구성요소의 단순한 모니터링 그 이상입니다. 한 사례로 용접 건에서 냉각수를 모니터링하는 것입니다. 필터 또는 누출이 막히는 오류원인이 될 수 있습니다. 작은 관류량을 위한 SBY타입의 ifm 관류량 센서가 유량을, 그리고 PN 타입의 압력센서가 파이프에서의 압력을 모니터링합니다.
중앙냉각 회로시스템은 SM 유량계로 모니터링됩니다. 압축공기 시스템은 SD 센서로 신뢰성있게 모니터링됩니다. 심지어 작은 누출까지도 신뢰성있게 검출됩니다.

중앙냉각 회로에서의 전자적 유량 모니터링
모든 센서는 그들의 측정값을 디지털로 IO Link를 통하여 전송합니다. Roberto Militello, 바디 샵 유지보수 IVECO SPA: "IO Link는 신뢰할 수있는 프로세스 제어를 위해 데이터를 디지털 방식으로 전송합니다. 측정된 값은 센서에서 디지털 데이터로 변환되어 전달됩니다. 또한 예비알람 및 알람을 위한 센서의 스위칭포인트를 현장에 설치된 센서에 접근할 필요없이 서버에서 직접 프로그래밍 할 수 있습니다. 서버에서 센서를 확인하고 보정시킬 수 있습니다. 교체 이후 프로그래밍은 더 이상 요구되지 않습니다.“
LINERECORDER AGENT가 소프트웨어로 사용됩니다. 센서 데이터를 수집하고 Microsoft SQL 데이터베이스에 저장합니다. SMARTOBSERVER는 이 데이터를 분석하고 표시합니다. 다시한번 Guiseppe Sotira씨가 말합니다: "ifm 소프트웨어 SMARTOBSERVER는 모든 센서의 측정 데이터를 모니터링하고 관리합니다. 파라메터 디스플레이는 완전한 생산설비의 명확한 이미지를 보여줍니다. 각 결과를 명확하게 볼 수 있습니다. 시스템은 조기 경고 또는 알람등의 경계경보를 email로 전송합니다.“ 이것은 인더스트리 4.0 컨셉에 완벽하게 맞는 상태기반 유지보수를 보장합니다.

SMARTOBSERVER는 각 개별적인 센서 내부까지 투명성을 제공합니다.
결론
ifm은 IVECO를 위하여 생산을 중단시키지 않고 가동중에 시스템을 설치하였습니다. 새로운 시스템이 가동을 병행하는 도중에 철저하게 테스트될 수 있습니다.
결론: 그 가치가 입증되었습니다. 임박한 손상은 이제 초기단계에 감지되어 생산이 중단되지 않고 제거됩니다. Guiseppe Sotira씨는 다음과 같이 결론을 내렸습니다: "ifm사와의 협력으로 IVECO는 Industry 4.0에 이상적으로 준비되었습니다“.