Y 경로
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/ko/ifm-ypath-01-ko.jpg?v=311356771)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/ko/ifm-ypath-02-ko.png?v=311333211)
Y 경로를 선택해야 하는 이유
Y 경로는 컨트롤러를 통해 우회하지 않고 이 95%의 프로세스 데이터를 직접 제공합니다. IT 및 자동화 기술은 센서부터 SAP®에 이르기까지 사상 최초로 간단하고 경제적인 방식으로 통합되었습니다.
다음 필드의 지능형 솔루션에 대한 Y 경로의 이점
- 상태 모니터링,
- 에너지 모니터링,
- 품질 모니터링,
- 추적 및 파악
- 원격 서비스
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/ko/ifm-ypath-03-ko.png?v=311334023)
공장 네트워크용 인터페이스
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 통해 이더넷 네트워크를 통해 로컬 서버와 연결된 모든 센서 및 엑추에이터의 직접 네트워킹을 수행할 수 있습니다. 이 연결을 통해 기계 데이터, 프로세스 파라메터, 진단 데이터를 IT에서 직접 읽고 처리할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 서버 소프트웨어 LINERECORDER SMART OBSERVER를 활용하면 고객에 따라 원하는 방식으로 데이터를 평가할 수 있습니다. 동일한 커뮤니케이션 메커니즘을 사용하여 직접 기계를 연결하고 생산 관련 데이터를 교환할 수 있습니다.
PLC가 프로세스 컨트롤 레벨로 어떤 센서 데이터를 전송하였는지에 대해 PLC프로그램 내부에서 정의되어야 합니다. 보고 및 분석은 더 높은 레벨로 전송될 수도 있습니다. 이렇게 하려면 먼저 PLC 프로그램이 추가로 적용되어야 합니다.
센서에서부터 SAP에 이르기까지
업계 최초로 센서 데이터를 비즈니스 소프트웨어(공장 전체 또는 전 세계 수준으로)에 직접 전송할 수 있습니다. 실시간으로 수집한 데이터 평가를 통해 4차 산업혁명 시대에 생산 효율성을 높이고 에너지를 절약할 수 있습니다.
스마트 팩토리로 향하는 Y 경로
완벽한 네트워킹 및 광범위한 기계 데이터와 센서 데이터 사용은 4차 산업혁명 시대의 목표로 공표되었습니다. 말처럼 쉬울 것 같지만 장애 요소 때문에 실제 구현에는 실패하고 있습니다.