어플리케이션 보고서: SFH는 ifm의 IO-Link 솔루션을 사용하여 설비를 최적화합니다.
SFH는 파편 처리를 위한 유체 시스템 및 시스템을 개발하고 생산합니다. 이 기업은 수년 동안 ifm과 긴밀하게 협력해 왔으며, 이제 IO-Link의 장점을 활용할 수 있도록 IO-Link 센서와 마스터가 탑재된 기계를 도입하기로 결정했습니다. 손쉬운 파라메터 세팅, 빠른 교체, 원격 유지보수 및 배선비용 절감
1981년 프랑스 Saint-Étienne에서 설립된 이 회사는 성장하는 그린 부서를 기반으로 합니다: 딥 드로잉 영역의 금속 "골격"을 절단하고 최전 건조시킨 다음 압축시킵니다. 절단 유체는 공작기계로 다시 돌아갑니다. SFH 고객은 항공, 자동차 및 화장품 산업에서 찾아볼 수 있습니다. 20년 동안 ifm은 회사의 가장 중요한 센서 공급업체로서 기계 개발을 위해 그들과 긴밀하게 협력하고 있습니다.
2017년 SFH는 설비에 기계를 추가로 개발하고, 자동화를 최적화하기로 결정했습니다. 디지털 제조 및 Industry 4.0의 솔루션에 초점을 맞추었습니다. 이를 위하여 SFH는 ifm의 IO-Link 센서 및 마스터를 사용합니다.
O1D120 및 O5D100 포토 거리 센서는 처리할 금속 파편 및 기타 가공 폐기물의 레벨을 측정하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 설비의 유압 시스템에는 PN7 압력 센서와 TA 온도 센서가 장착되어 있습니다.
SFH는 IFT200 유도형 센서를 위한 AL2401 타입 IO-Link 모듈을 사용합니다. AL2330 타입 모듈은 밸브 단자를 제어하는 데 사용됩니다. SFH는 IO-Link를 보유한 ROP 엔코더 또한 사용합니다. SFH는 ifm 소프트웨어 LR DEVICE를 사용하여 새로 장착된 설비를 관리합니다. 센서는 원격으로 파라메터화되고 수집된 정보를 가시화할 수 있습니다. 이 모든것으로 기계상태에 기반한 유지보수가 허용됩니다.
모든 시스템에 IO-Link를 장착함으로써 SFH는 여러 가지 이점을 활용할 수 있습니다. 기계의 배선 및 시운전에 소요되는 시간이 이전보다 30 % 단축됩니다. 각 센서의 데이터를 판독하여 유지보수와 원격 진단을 크게 단순화합니다. 또한, IO-Link는 다음과 같은 유연성을 제공합니다: 이제 센서와 액추에이터를 교체하는 것이 상당히 쉬워졌습니다. 필요한 파라메터가 자동으로 저장되고 새 디바이스로 전송됩니다.