차체 공장에서의 진단
센서가 상태기반 유지보수를 가능하게 합니다.
IVECO는 트럭 및 상용 차량의 전세계적인 제조업체입니다. 이탈리아 북부의 만토바 (Mantova) 근처에 있는 수자라 (Suzarra) 공장에서는 매일 250대의 "Daily" 타입의 밴차량이 생산라인을 지나갑니다. 차체 공장에서 차체는 용접 로봇의 도움으로 압축된 강철 부품으로 조립됩니다. 각 차체는 100 m의 생산라인을 통과해야 합니다. 여기서 정지되면 전체 생산이 중단되므로 중요한 지점입니다. 따라서 IVECO는 ifm 자동화 전문가와 함께 포괄적인 진단 시스템을 설치하여 상태기반 유지보수를 가능하게 함으로써 의도치 않은 생산 손실을 효과적으로 예방했습니다.
초기 분석을 수행하여 어떤 부품이 기계적 마모와 고장에 가장 취약한지를 파악했습니다. 컨베이어 또는 리프팅 플랫폼: 또는 보다 정확하게 말하면 베어링에 가장 강한 기계적 응력이 발생합니다. 설비의 이 지점에 손상이 발생할 경우, 상당한 생산중단이 발생됩니다.
Amodio Cioffi, 유지보수 엔지니어링 로봇 IVECO SPA: "밴차량의 모든 타입이 이곳에서 생산되기 때문에 우리는 차체 공장에서 가장 중요한 라인에 상태기반 유지보수를 수행하기로 결정했습니다. 이 생산 인에서는 측면 패널은 차체 하부 생산 공정으로 운반됩니다. 그런 다음 크로스멤버를 부착한 다음, 마지막으로 지붕을 씌웁니다. 용접 스테이션으로 이동하는 작업은 완전 자동입니다. 그런 다음 다양한 차체 타입은 추가 프로세싱을 위해 운송됩니다.”
시스템의 최대 가동시간을 보장하기 위해서는 기계 부품의 마모가 임박했음을 초기단계에 감지해야 합니다. Fabio Piccinelli, WCM 설비 지원 IVECO SPA: "우리는 지속적인 개선을 위하여 효율성과 생산성을 높여주는 새로운 기술을 항상 찾고 있습니다. 유지보수와 관련하여 우리는 주기기반 유지보수에서 상태기반 유지보수로 전환하여 상당한 비용절감 효과를 거두었습니다.“
진동 진단
실제로 이것은 다음을 의미합니다: ifm의 진동 센서는 모든 기계적 시스템 부품에 설치되었습니다. 원통형 VSA 타입 센서는 각 베어링 또는 기어의 하우징에 직접 나사로 고정되어 있습니다. 별도의 VSE 평가장치는 진동 특성을 영구적으로 분석합니다. 불균형에 따른 임박한 피해를 감지하고, 조기에 경고를 내보냅니다. Guiseppe Sotira, 차체 공장 기술 엔지니어링 IVECO SPA: "설치된 모든 센서는 유지보수 직원이 각 구성요소의 마모 상태를 실시간으로 식별하고 실제 손상이 발생하기 전에 필요한 유지보수 조치를 시작할 수 있도록 도와줍니다.”
유체 모니터링
그러나 상태기반 유지보수는 단순히 기계적 구성요소를 모니터링하는 것 이상의 기능을 합니다. 용접 건에서 냉각수를 모니터링하는 것이 하나의 예입니다. 필터 막힘 또는 누수가 에러의 원인이 될 수 있습니다. 소량의 관류량용인 ifm의 SBY 타입 유량계는 유량과 PN타입 압력 센서를 모니터링하여 파이프의 압력을 모니터링합니다.
중앙 냉각 회로 시스템은 SM 유량계에 의해 모니터링됩니다. 압축 공기 시스템은 SD 센서로 신뢰성있게 모니터링됩니다. 심지어 작은 누수도 신뢰성있게 감지됩니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/applikationsbericht-iveco/bild-4.jpg?v=1004804847)
중앙 냉각 회로의 전자적 유량 모니터링
모든 센서는 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 측정값을 전송합니다. Roberto Mmtello, 차체 공장 유지보수 IVECO SPA: "IO-Link는 신뢰성있는 프로세스 컨트롤을 위하여 데이터를 디지털 방식으로 전송합니다. 측정값이 센서의 디지털 데이터로 변환되어 전송됩니다. 또한, 센서가 있는 현장에 가지 않고도 서버에서 직접 사전경보 및 알람을 위한 센서의 스위칭포인트를 프로그래밍할 수 있습니다. 서버에서 센서를 확인하고 캘리브레이션할 수 있습니다. 교체 후, 프로그래밍은 더 이상 필요하지 않습니다.“
LINERECORDER AGENT는 소프트웨어로 사용됩니다. 센서 데이터를 수집하여 Microsoft SQL 데이터베이스에 저장합니다. SMARTOBSERVICE는 이 데이터를 분석하고 표시합니다. Guiseppe Sotira씨는 다시한번 말합니다: "ifm 소프트웨어 SMARTOBSERVER는 모든 센서에서 측정된 데이터를 모니터링 및 관리합니다. 파라메터 디스플레이는 전체 생산 설비의 선명한 이미지를 표시합니다. 각 결과를 명확하게 볼 수 있습니다. 시스템은 조기경보나 알람 등의 경고를 이메일로 내보냅니다. “이를 통하여 Industry 4.0의 컨셉에 완벽하게 적합한 상태기반 유지보수가 보장됩니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/der-y-weg/applikationsbericht-iveco/bild-7.jpg?v=1004735959)
SMARTOBSERVER는 각 개별 센서 내부까지 투명도를 제공합니다.
결론
ifm은 생산을 중단하지 않고 작동 중에 IVECO를 위한 시스템을 설치했습니다. 새로운 시스템은 작동에 병렬해서 철저하게 테스트할 수 있습니다.
결론: 그 가치가 입증되었습니다. 이제 임박한 손상을 조기에 감지하여 생산이 정지되지 않고 수리할 수 있습니다. 결론적으로, Guiseppe Sotira는 다음과 같이 요약합니다: "ifm과의 이러한 협력 덕분에 IVECO는 Industry 4.0에 잘 준비되어 있습니다."