• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

에너지 소비 기록을 위한 압축공기 측정기

압축공기 시스템에서 낭비되는 에너지 소비의 주요 원인은 누수로서, 종종 압축기 출력의 30 % 이상이 낭비됩니다. 누수로 인하여 시스템 압력이 일정하지 않을 수 있습니다. 결과: 공기 작동식 장비가 제대로 작동되지 않으므로 생산 효율성이 떨어지며 제품품질이 저하됩니다. 또한, 장비를 더 자주 정비해야 합니다.

ifm의 SD 압축공기 측정기는 현재 압력, 유량 및 압축공기의 총 소비량을 기록합니다. 이를 통해 개별 포인트 및 전체 시스템에서 공기압 소모를 정밀하게 감지할 수 있습니다. 누수는 편차값을 기반으로 빠르게 감지 및 제거될 수 있습니다.

IO-Link의 부가가치

압축 공기 모니터링 시스템의 구현은 일반적으로 비용이 많이 듭니다. IO-Link는 단일 케이블을 통해 여러 프로세스 값을 전송합니다. SD의 경우, 기압, 전류 흐름, 온도 및 토털라이저 값이 이에 해당합니다. 따라서 값비싼 아날로그 카드의 필요성이 줄어듭니다. 센서가 여러 프로세스 신호를 전송할 수 있으므로 추가 파이프 피팅, 센서 및 케이블이 더 이상 필요하지 않으며, 동시에 보관해야 하는 재고가 줄어듭니다. 낭비되는 에너지를 감지하여 절감되고, 총 설치비용을 줄여 빠른 투자수익을 얻을 수 있습니다.

진공센서는 흡입 그리퍼를 모니터링 합니다.

PN7 시리즈 진공센서는 흡입 그리퍼가 올바르게 작동하도록 작동에 필요한 진공을 감지합니다. 최소값에 도달하지 않은 경우, 공작물 및 시스템의 손상을 방지하기 위해 흡입 그리퍼가 초기 위치를 유지합니다. 또한, 고압 압축공기 네트워크 (12bar)와 저압 압축공기 네트워크 (6bar)가 모니터링됩니다.

IO-Link의 부가가치

PN7 진공 센서를 교체해야 하는 경우, IO-Link를 통해 세팅된 파라메터가 자동으로 새 센서에 복사됩니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고, 스위칭포인트 세팅 시 발생할 수 있는 에러가 방지됩니다. 진공 센서는 ON / OFF 스위치로 사용되거나 IO-Link를 통해 아날로그 값을 전송할 수 있으므로, 하나의 센서가 디지털 및 아날로그 어플리케이션을 모두 취급할 수 있고 재고가 줄어듭니다.

조립 플랫폼에서의 충돌 확인

자동차 공장에서 O1D 포토 거리 센서는 두개의 조립단계 사이를 감지하여 차체가 조립 플랫폼에 있는 지 여부를 감지합니다. 이 경우, 행거가 내려져 차체를 안전하게 배치할 수 있습니다. O1D는 종종 어셈블리 라인을 중지하지 않고는 파라메터를 표시할 수 없는 어려운 위치에 있는 경우가 많습니다.

IO-Link의 부가가치

이 어플리케이션에서는 원격 파라메터 세팅이 중요합니다. O1D 거리 센서는 접근하기 어려운 위치에 장착되며, 생산 라인을 중단시키지 않고 다른 생산 모델로 전환할 때 소프트웨어 또는 PLC를 통해 조정할 수 있습니다.