모든 금속에 대한 하나의 감지 범위. 유도형 Kplus 센서.
다음에서 중요한 정보를 한눈에 파악하십시오.
- 모든 금속의 신뢰성 있는 검출을 위한 균일한 감지 범위
- 최소 공간에서도 사용할 수 있는 컴팩트한 크기
- 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기장 면역 센서 기술
- 범용적인 사용을 위한 광범위한 온도 범위
- IP 68/IP 69K까지의 높은 보호 등급
ifm electronic에서는 공장 자동화를 위해 특별히 이러한 센서를 개발했습니다. 모든 금속의 신뢰성 있는 검출을 위한 균일한 감지 범위를 제공합니다.
컴팩트한 장치 크기 덕분에 최소 공간에서도 사용할 수 있습니다. 새로운 전자기장 면역 센서 기술은 정확하지 않은 스위칭을 방지합니다.
일관적인 보정 계수
"Kplus" 센서는 기존 센서에서는 감지 범위가 현저하게 줄어들었던 알루미늄 검출에 매우 적합합니다. 또한 모든 종류의 금속에 대해 지속적인 감지 범위를 제공하는 혁신적인 기술이 도입되었습니다. 빠르게 변화하는 스위칭 상태는 잦은 스위칭 빈도로 정밀하게 모니터링됩니다.
다양한 어플리케이션
또한 새로운 센서 기술 덕분에 이 강력한 모델은 자기장에서 면역 효과를 보입니다. 전기 브레이크 바로 옆에서도 완벽하게 안정적으로 작동됩니다. -40~85C의 광범위한 온도 범위 때문에 범용으로 사용할 수 있으며, IP 68/69K의 높은 보호 등급 덕분에 지속적인 안정성을 보장합니다.