You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 3D 물체 인식
  2. 3D 센서
  3. 어플리케이션
  4. 레벨 측정

레벨 측정

포토 3D 레벨 측정 및 포인트 레벨 검출

PMD 테크놀로지의 3D 센서

  • 고르지 않은 표면을 지속적으로 측정
  • 최소, 최대 또는 평균값 결정
  • 다양한 탱크 모양 티칭
  • 구조 간섭이 배제됨
  • 최대 10 m 레벨의 불투명 매체 비접촉 방식 검출

유연한 구성​
본 시스템은 최대 10 m 레벨의 호퍼, 사일로 또는 탱크 내 고체, 불투명한 고체 및 벌크 자재를 감지합니다. O3D에서는 기계 조작을 위한 기계의 적재높이와 (예: 벨트) 팔레트의 적재를 신뢰성있게 감지합니다. 센서는 정의된 배후배경을 통해 레벨을 확인하고 아날로그 출력 또는 디지털 방식을 통한 프로세스 값 그리고 이더넷 프로세스 인터페이스를 통한 노이즈 내성을 전송합니다. 또한 O3D는 포인트 레벨 스위치로도 사용될 수 있습니다.
센서의 측정 세그먼트는 각각 탱크 형태에 맞춰 적용될 수 있습니다. 교반기 및 기타 부착품은 “제외 구역 (exclusion regions)”을 통해 배제될 수 있습니다. 호퍼, 사일로 또는 경사진 벨트까지 다양한 컨테이너 형태가 센서에서 인지될 수 있습니다.
따라서 벌크 자재의 경우 원뿔형 또는 깔때기형으로 되어 있어도 평균 레벨이 표시됩니다.