물체 치수
O3D 3D 센서를 통한 물체 크기
새로운 3D 센서는 혁신적인 이동시간 거리차 테크놀러지를 통하여 물품의 크기를 검출합니다. 예를 들어 패키지 파라메터가 정의된 영역 외부에 있는 경우, 이 임계값을 통하여 신호됩니다.
- 택배 상자 또는 소포 등의 직사각형 개체를 비접촉 방식으로 치수 측정
- 치수, 방향, 위치 확인 및 비교.
- 높이, 폭 및 길이를 제공하여 끈 길이 및 용량 계산
- 품질 파라메터를 통해 손상되거나 형태가 변형된 물체 감지
- 스위칭 출력 및 이더넷 프로세스 데이터 인터페이스
내부 물류 자동화(intralogistics)의 혁명
팔레트, 우편물 집하소, 창고, 물류 또는 유통센터: 저장 볼륨은 용량 및 비용을 정의합니다. 공급되는 동안 필요공간의 최상의 활용을 보장하는 것이 좋은 이유가 될수 있습니다.
새로운 3D 센서는 혁신적인 이동시간 거리차 테크놀러지를 통하여 물품의 크기를 검출합니다. 이 센서는 예를 들어 패키지 파라메터가 정의된 영역 외에 있을 경우 임계값을 통해 신호를 보냅니다. WMS (Warehouse Management System) 또는 ERP system (Enterprise Resource Planning)을 통한 자동화된 저장공간 계획을 위하여 크기, 방향 및 물체의 위치를 제공합니다. 데이터는 따라서, 로봇을 제어, 장비 선별 및 분배 게이트를 정렬하는데 사용됩니다. 견고성 외에도 센서는 사용자 친화적인 핸들링 및 간단한 통합을 특징으로 합니다.
용량 확인의 이점
- 사각형 물체 (예: 택배 포장 박스 또는 소포)의 비접촉 방식 측정
- 치수, 방향 및 위치 확인.
- 끈 길이와 용량을 계산할 데이터를 제공하십시오.
- 품질 파라메터는 손상된 물체 감지에 도움이 됩니다.
- ToF(Time-of-Flight) 기술로 색상에 무관하며 외부 광선에 내구성
간단하고 간편한 설정
- 디지털 I/O 또는 이더넷 인터페이스를 통한 통합
- 빠른 구성, 대개 3분 미만
- 배선 wizard가 처음 설정을 도와줍니다.