- 3D 물체 인식
- 테크놀러지
O3D 테크놀러지
PMD ToF 테크놀러지를 갖춘 O3D 3D 센서
Time-of-Flight (ToF). 이동거리 시간차를 측정함으로써, 개별적인 픽셀과 물체 사이의 거리값을 결정할 수 있습니다. 이에 의하여, 3D 정보가 우회하지 않고 실시간으로 생성됩니다. 잘 알려진 ToF 테크놀러지는 PMD (Photonic Mixer Device)로 알려져 있습니다.
PMD ToF (Time-of-Flight) 기술을 사용하면 단 하나의 3차원 23,232 픽셀 이미지 캡처로 모션 블러 없이 장면 및 개체를 감지할 수 있습니다. 해당 장면은 모듈화된 보이지 않는 적외선을 통해 표시되며, 반사된 빛은 PMD 센서에 도달합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3d-3d-sensor/technologie/o3d-technology-sensor.png?v=339896394)
1 |
적외선 LED 4개의 고전력 IR LED (830 nm)는 0.3 m~5 m 범위의 전체 O3D 시야를 보여 주며 긁힘 방지용 유리로 보호됩니다. |
|
2 |
렌즈 렌즈는 O3D의 시야를 확인합니다. 어플리케이션에 최적화하여 조정하기 위해 60° x 45° 및 40° x 30° 대안을 적용할 수 있습니다. |
|
3 |
이동거리 시간차 이미지 pmd ToF 이미지 센서는 176 x 132 픽셀의 장면을 보여 줍니다. 또한 특허받은 백그라운드 억제 기능을 장착하고 있습니다. 이 기능은 어플리케이션 환경에 따라 변화하는 조명 조건에 대한 내성을 발현하게 합니다. |
|
4 |
M12 이더넷 프로세스 데이터 인터페이스 M12 이더넷 인터페이스는 센서의 파라메터 설정, 그리고 산업용 이더넷 네트워크 (TCP/IP 및 EIP)를 통해 외부로 전송되는 데이터 커뮤니케이션 모두에 사용할 수 있습니다. 파라메터는 무료로 제공되는 ifm Vision Assistant를 통해 설정됩니다. |
|
5 |
M12 전원 공급 장치 8핀 M12 커넥터는 센서 전원 공급 장치 및 디지털과 아날로그 출력용 인터페이스 모두에 사용됩니다. |