• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

SEPEM Colmar 2018

25/04/2018

Voici le rendez-vous incontournable de l’industrie pour la région Est. Les thématiques d’environnement, maintenance, sécurité et production sont au cœur de vos préoccupations ? Rendez-vous au Parc des expositions du 5 au 7 juin 2018, sur notre stand F8/G5 au hall 3 où nous vous accueillerons avec grand plaisir pour vous présenter nos dernières innovations et solutions afin de vous accompagner vers l’usine du futur.

Nos offres à découvrir :
Notre gamme de produits IO-Link : capteurs et solutions de raccordement sur l’ensemble des systèmes supérieurs. Les capteurs deviennent intelligents en passant de l’analogique au numérique et sont communicants. Ils peuvent être paramétrés à distance et communiquer des informations supplémentaires pour aider à la maintenance. Les réglages sont mémorisés au niveau du port IO-Link et se reparamètrent automatiquement en cas de changement. Tout cela simplifie la maintenance des capteurs et permet une flexibilité accrue du process ou des lignes de production.

En savoir plus

Nos gammes de capteurs process
Dans les applications process industrielles, là où des liquides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les capteurs process servent à mesurer et détecter la pression, la température, le débit et le niveau.

En savoir plus

Notre SMART PLC :
automate de sécurité programmable avec câblage simplifié qui a la particularité de combiner deux automates séparés dans un seul boîtier : l’un de sécurité avec deux unités centrales redondantes et un automate standard. Grâce à ses possibilités multiples de connexion et CODESYS V3.5, le nouveau produit compact est flexible et évolutif. La mise en service facile et rapide permet un gain de temps considérable.
Sa passerelle intégrée ASI permet un câblage des installations des plus simples, des plus rapides et surtout des plus économiques.

En savoir plus

Les détecteurs à ultrasons : l’alternative pour les surfaces difficiles.
Les détecteurs à ultrasons envoient et reçoivent des ondes sonores dans la gamme de fréquences des ultrasons. L'objet à détecter renvoie les ondes sonores, l'information de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance de l'objet ne jouent aucun rôle. Ainsi il est possible de détecter de manière fiable les emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l'industrie agroalimentaire.

En savoir plus

PMDLine – premières cellules standards à mesure du temps de vol de la lumière.
La PMDLine d’ifm electronic, avec mesure du temps de vol de la lumière (technologie PMD, Photonic Mixer Device), combine les avantages d’une grande portée, d’une suppression de l’arrière-plan fiable, d’un laser lumière rouge visible et d’une capacité de réserve élevée dans un boîtier aussi petit qu’une cellule standard. Grâce au même niveau de prix, il est une bonne alternative aux cellules optiques traditionnelles.

En savoir plus

 

A très bientôt !