Fourches optiques et fourches optiques à 90°, fréquences de commutation jusqu'à 14 000 Hz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opl_opu-2240x1260-01.jpg?v=-56841503)
Détection fiable de très petites pièces ou dans les applications à très hautes vitesses et adaptation individuelle via IO-Link
- Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur
- Réglage facile par potentiomètre ou via IO-Link
- Différents modes d'utilisation adaptés aux applications via IO-Link
- Signalisation d'encrassement par surveillance permanente de la quantité de lumière via IO-Link
Fourches optiques et fourches optiques à 90°
Ces détecteurs sont surtout utilisés pour la détection de petites pièces dans les systèmes d'alimentation ou pour le positionnement dans l'assemblage. En comparaison avec les détecteurs barrage, cette solution mécaniquement plug and play évite le temps nécessaire à l'installation des solutions à deux boitiers.
Réglages et diagnostic avec IO-Link
De nombreuses applications peuvent être résolues avec des fourches optiques et des fourches optiques à 90° standard. Cependant, ces fourches optiques conventionnelles atteignent leurs limites lors de la détection de très petites pièces ou dans les applications à très hautes vitesses. IO-Link permet une adaptation précise aux besoins du client. Avec une fréquence de commutation réglable jusqu'à 14 000 Hz, les détecteurs sont même adaptés aux applications très rapides. Si la lentille est encrassée, ceci est détecté automatiquement par le détecteur. Ainsi, elle peut être nettoyée à temps, assurant la sécurité du process.