MVQ2 : signalisation pour vannes avec raccordement à l'électrovanne de l'actionneur
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-mvq201-2240x1260-01.jpg?v=1348164610)
- Mise en réseau facile grâce au raccordement fourni pour l'électrovanne de l'actionneur
- Autodiagnostic de l'usure, des blocages ou des dépôts pour une maintenance adaptée en toutes circonstances
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Mode LED Flash pour une localisation rapide du MVQ
- Un clic suffit pour régler les positions finales, permettant une mise en service très rapide
La connexion directe réduit la complexité du câblage
Le MVQ201 surveille la position de la vanne en continu et au degré près. Les positions finales sont apprises automatiquement via la fonction auto-apprentissage. L'électrovanne peut être facilement raccordée via l'embase M12 prévue et commandée via IO-Link. Le câblage et l'installation sont ainsi beaucoup plus simples – et les sources d'erreurs potentielles réduites.
Signalisation d'état de vannes, consignes de maintenance préventives
Les positions de la vanne apprises sont signalées via deux sorties de commutation et la LED d'état visible à grande distance. Le MVQ détecte des changements angulaires ou temps d'ouverture plus longs qui indiquent de l'usure, des dépôts ou des blocages par corps étrangers et les remonte via IO-Link. Ceci permet une planification adaptée de la maintenance ou une intervention immédiate. Des arrêts prolongés de l'installation, souvent très coûteux, sont évités. Mode Flash activé via IO-Link, le MVQ sélectionné clignote en vert, ce qui permet une localisation très rapide.
Connexion directe à l'électrovanne de l'actionneur
Le MVQ201 a un raccord M12 dédié pour une connexion directe à l'électrovanne de l'actionneur de vanne. L'électrovanne peut être commandée facilement via IO-Link. Le chemin de câble plus direct facilite l'installation et réduit la sensibilité aux perturbations de la transmission des données. De plus, des informations supplémentaires sont fournies via IO-Link (par ex. des dérives de temps de fermeture et d'ouverture de vanne causées par des dépôts ou de l'usure) qui peuvent être traitées dans le SMART OBSERVER ou le système de commande. Des travaux de nettoyage et de maintenance peuvent être réalisés si les conditions l'exigent. Des arrêts imprévus et coûteux sont évités.