You probably do not come from: Morocco. If necessary, change to:United States
  1. Communication en Y
  2. Surveillance énergétique

Energy Monitoring avec la communication en Y d'ifm

La consommation d'énergie et les coûts qui en résultent sont des facteurs décisifs pour une production efficiente. Seulement si vous contrôlez ces valeurs de manière continuelle et durable, vous serez à même de prendre et évaluer correctement des futures mesures contribuant à une réduction de la consommation d'énergie.

  • Données de consommation pour optimiser l'énergie : relation entre pression, consommation et vitesse dans le cockpit du LINERECORDER SMARTOBSERVER
  • Données de consommation relatives aux commandes avec horodatage pour des évaluations SAP
  • Contrôle des vannes et rétro-information sur les positions finales via tous les bus de terrain importants
  • Afficheur local pour la configuration de la connexion IT
  • Compteur pour cycles machines et cycles de commutation des vannes
  • Extension flexible
  • Mise en mémoire tampon locale avec horodatage

Logiciel LINERECORDER SMARTOBSERVER

Le logiciel LINERECORDER SMARTOBSERVER d'ifm pour la maintenance préventive conditionnelle sert à la surveillance de l'état de systèmes et au suivi de la consommation d'énergie. De nombreuses options d'analyse de la situation sont disponibles, en combinaison avec les scénarios de mise en alerte correspondants:

  • Indication de l'état actuel
  • Affichage parallèle de valeurs de référence du passé
  • Analyses de différents domaines temporels
  • Considération de plusieurs valeurs process dans le même domaine temporel
  • Corrélation de plusieurs états
  • Gestion de favoris claire
  • Gestion des alarmes

Surveillance en ligne

Indépendamment du lieu et du temps, les utilisateurs ont l'accès à l'ensemble des données acquises, des analyses et des mises en alerte. A la base du web, toutes les informations et fonctionnalités relatives à l'environnement de production peuvent être accédées et traitées de manière sécurisée dans le monde entier ; l'utilisateur est immédiatement informé de perturbations par SMS ou e-mail.

LINERECORDER SMART OBSERVER

ENERGIEMANAGEMENT AM BEISPIEL DER FIRMA RAMAPLAST

Exemple d'application : Energy Monitoring.