- Détecteurs à ultrasons
- Famille de produits
- Détecteurs tout inox
Détecteurs tout inox – robustes pour environnements sévères
Haute résistance Résistants aux influences extérieures grâce à l’indice IP 69K et au boîtier inox. Installer et oublier. |
|
De loin les meilleurs Détection sans contact, même d’objets difficiles, avec une portée allant jusqu'à 2,5mètres. |
|
Suivi permanent du process Mesure continuelle de la distance pour une transparence maximale et une capacité de réaction plus rapide en cas de besoin. |
|
Utilisation universelle Fiable pour tout: de la mesure de niveau à la détection d’objets. |
Même en l’absence de contact direct avec le fluide, des émanations et vapeurs agressives peuvent fortement affecter le fonctionnement et la durée de vie d’un détecteur. Sur les appareils standards, la surface du détecteur n’est pas protégée et donc soumise aux fluides tels que détergents, liquides de refroidissement ou lubrifiants. Les détecteurs à ultrasons tout inox disposent d’un boîtier inox les protégeant de toute influence. Le connecteur est lui aussi en inox de haute qualité. Cela le rend insensible aux influences extérieures et prolonge sa durée de vie.
Le détecteur est complété d’une interface IO-Link qui permet, en plus de la valeur de distance, de régler et lire d’autres données de paramétrage et de diagnostic.
Valeur ajoutée avec IO-Link:
- Lobe ultrasonore réglable pour s’adapter à l’application
- Paramétrage facile
- Transmission de la valeur mesurée au millimètre près
- Possibilités de diagnostic: ex. compteur d’heures de fonctionnement et qualité d’écho