You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Configura tus sensores y maestros IO-Link con moneo configure

Comienza tu evolución industrial de forma rápida y sencilla. moneo configure free es el primer paso. Con esta herramienta, podrás parametrizar fácilmente los equipos IO-Link disponibles en tu instalación de producción, ¡de forma gratuita!

Da un paso más allá en la digitalización de tu producción con nuestro moneo IIoT Core. Este paquete de software no solo te permite parametrizar tus equipos IO-Link, sino que también te ofrece otras soluciones innovadoras.

¿Por qué moneo configure?

Administración de
conjuntos de parámetros

Sencilla configuración y sustitución de equipos IO-Link con solo una herramienta

Una herramienta para todos
los equipos IO-Link

Configuración de equipos de cualquier fabricante (en línea o sin conexión) con gestión IODD integrada

Visión general de todos los equipos
IO-Link en la red

Escaneo de una red IO-Link compleja con maestros y equipos

Panel de control
dinámico

Visualización paralela de valores del proceso y parámetros

Descubre las funciones ocultas de tus sensores IO-Link

Los sensores IO-Link ofrecen una amplia gama de funciones a la que es difícil acceder sin un software de parametrización. Además, su configuración a través del propio sensor puede ser igualmente compleja.
Nuestro software te permite aprovechar todas las funciones del sensor de manera sencilla.

moneo configure free para la parametrización

Descubre lo fácil que puede ser iniciarse en la digitalización

moneo configure free te permite parametrizar fácilmente una amplia gama de sensores y maestros IO-Link, con total independencia del fabricante.

Esto significa que no solo se pueden parametrizar maestros IO-Link de ifm, sino también sensores conectados a maestros de otros fabricantes.

Por lo tanto, moneo configure free también se puede utilizar para la parametrización en sistemas e instalaciones existentes.

Simplemente instala moneo configure free en tu PC con Windows y se convertirá en una herramienta central de detección, parametrización y visualización independientemente del fabricante que te permitirá configurar y diagnosticar equipos IO-Link.

Acelera y simplifica la programación de tus sensores IO-Link y la gestión de tus conjuntos de parámetros. Gracias a la combinación inteligente de tu hardware con el software moneo, podrás optimizar fácilmente tus procesos.

¿Quieres algo más que una simple parametrización?

Un solo software y muchas posibilidades:
desde la parametrización hasta la monitorización integral de condiciones

Para beneficiarte de las funciones adicionales de moneo e ir un paso más allá, integra moneo IIoT Core. Incluye todas las funciones esenciales de nuestra plataforma IIoT. Por ejemplo, además de la parametrización con moneo configure, también permite una completa monitorización de condiciones, la administración de equipos y el análisis de datos.

Tú eliges si quieres utilizar moneo en la nube o como versión local (On-Premises).

Un práctico complemento:
amplía fácilmente los archivos GSDML para incluir parámetros IO-Link

Descubre el eficiente complemento de moneo configure free e IIoT-Core (QM9112): parametrización GSDML de equipos IO-Link con PLC Tools (QMP031). Esta herramienta de pago simplifica la parametrización de los equipos IO-Link en el software de tu PLC utilizando el maestro ProfiNet de ifm. Amplía fácilmente el archivo GSDML con los parámetros que necesites de tus equipos IO-Link y visualízalos en la PLC Tool. Esto te permitirá ahorrar un tiempo valioso a la hora de configurar la máquina.

Puedes encontrar más información en nuestro vídeo o en la página del producto (QMP031).

¡Obtén moneo configure free ahora!

Consigue la versión gratuita en 4 pasos:

  1. Crea tu cuenta my ifm e inicia sesión
  2. Descarga la versión gratuita (archivo .exe)
  3. Acepta los términos y condiciones
  4. ¡Tu versión gratuita está lista para descargar!

➜ Descargar moneo configure free

Ya estás preparado para incorporar tus maestros y equipos IO-Link.

Producto configure free moneo IIoT Core
QM9112
moneo IIoT Core
QCM100
Modelo On-Premises On-Premises Nube
Versión Completa Completa Básica
Maestros de otros fabricantes
Complemento GSDML
Generator disponible
Precio Gratis Incluido Incluido
En el futuro, todas las opciones estarán disponibles en la nube