- Agua y saneamiento
- Tratamiento eficiente del agua
Tratamiento eficiente del agua con soluciones inteligentes de ifm
Sus ventajas con la automatización digitalizada
El tiempo de instalación se reduce hasta un 60%. | |
Parametrización y lectura de los sensores. In situ y a distancia. | |
Detección de la demanda de mantenimiento en una fase temprana gracias a la evaluación continua de los datos. |
NEREUS: automatización inteligente para una recuperación eficiente del agua
Nereus integra sensores de ifm en sus sistemas de filtración para supervisar de forma continua su funcionamiento adecuado. Gracias a IO-Link, la empresa dispone de datos precisos sin pérdidas de conversión. Además, la empresa ahorra mucho tiempo en el proceso de producción: el cableado se puede implementar con mayor rapidez y sin errores, y la parametrización de los sensores también requiere menos tiempo. Gracias a la perfecta transmisión de todos los archivos al nivel informático, Nereus puede supervisar todas las plantas a distancia y reaccionar inmediatamente en caso necesario. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad de una planta.