You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States
  1. Descarga y activación
  2. Servidor OPC UA

Servidor OPC UA para VSE: este es su software.

Enhorabuena por haber adquirido la(s) licencia(s) de VSE OPC UA
¿Cuál es el próximo paso?

Si desea utilizar el software por primera vez en su sistema de destino, primero debe instalar el servidor VSE OPC UA y después activar las licencias adquiridas. Para ello ha recibido uno o varios LAC (códigos de activación de licencias) por correo electrónico.

Cómo activar el servidor OPC UA para VSE

Una vez haya instalado el servidor VSE/OPC UA, podrá activar las licencias adquiridas en el software. Podrá elegir entre la activación online u offline: esta última es la opción más adecuada para los sistemas de destino sin una conexión activa a Internet.

La activación offline se realiza a través de la cuenta de usuario en myifm, en el apartado "Mi software". Para ello necesita la huella digital de su sistema de destino y el software debe estar instalado.

Nota:
La activación de la licencia debe realizarse en el sistema de destino y las licencias deben estar vinculadas a dicho sistema.

De la supervisión de vibraciones a la Industria 4.0

Toda máquina genera vibraciones durante el funcionamiento. A causa de p. ej. desequilibrios, desalineaciones incorrectas o resonancias, estas vibraciones sobrepasan rápidamente el nivel permitido. El aumento de la amplitud de vibración tiene una influencia negativa sobre el estado de la máquina y reduce la vida útil.