Ampliación de módulos maestros IO-Link con 20 entradas digitales
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-io-link-al2241-2240x1260-01px.jpg?v=1562444241)
Eficaz conexión de sensores binarios a IO-Link con versiones para aplicaciones industriales y por primera vez también para aplicaciones asépticas
- Eficaz conexión de sensores binarios a IO-Link
- Ampliación de módulos maestros IO-Link con 20 entradas digitales
- Versiones para aplicaciones industriales y por primera vez también para aplicaciones asépticas
- Elevado grado de protección IP 68 / 69K
- Procesamiento previo de las señales de entrada mediante filtros de entrada digitales
Recopilación descentralizada de señales digitales mediante IO-Link
Los nuevos módulos de entrada IO-Link para aplicaciones de campo permiten la ampliación de los maestros IO-Link con 20 entradas digitales de forma sencilla y económica. Con la activación de filtros de entrada digitales (antirrebote, retención o inversión) se pueden optimizar las señales de entrada muy fácilmente.
Campos de aplicación
Los módulos están disponibles en dos versiones: el módulo de campo naranja de la gama Coolant es resistente a aceites y líquidos refrigerantes. Esto le hace apto para las aplicaciones industriales generales. El módulo gris está optimizado para aplicaciones asépticas y de la industria alimentaria debido a los materiales utilizados para la carcasa. Posee el alto grado de protección IP 68 / IP 69K.
Módulos de campo con conexión IO-Link
Estos módulos permiten la conexión de hasta 20 sensores convencionales. IO-Link transmite las señales al PLC o maestro IO-Link deseado a través de un solo cable M12 no apantallado. Una característica especial de los módulos es la posibilidad de procesar previamente las señales de entrada a través de diversos filtros antes de ser transmitidas a través de IO-Link.
Están disponibles los siguientes filtros:
- Antirrebote (supresión de señales parásitas)
- Retención (prolongación de señales)
- Inversión
De este modo se pueden detectar señales de forma fiable con una longitud mínima de 1,5 ms.
El posicionamiento descentralizado del módulo reduce los costes de cableado, ya que no son necesarios complejos mazos de cables. A diferencia de los sistemas de bus, IO-Link no requiere configuración ni direccionamiento, lo cual facilita la instalación.
Los pines 2 y 4 de cada toma M12 están configurados como entradas binarias. Así es posible conectar sin problemas detectores dobles con la función normalmente abierto o normalmente cerrado. Las entradas son resistentes a cortocircuitos y sobrecargas.